USB 및 GigE 포트와 케이블이 있는 IDS 카메라

USB 3 또는 GigE: 내 애플리케이션에 적합한 인터페이스는 무엇일까요?

요약

USB 3는 높은 데이터 전송 속도를 제공하며, 특히 짧은 거리와 고속 데이터 전송이 요구되는 애플리케이션에 적합합니다.

GigE는 긴 케이블 길이, 다수의 카메라 통합, 그리고 높은 시스템 유연성을 지원합니다.

적절한 인터페이스의 선택은 케이블 길이, 데이터 전송 속도, 그리고 시스템 아키텍처에 따라 달라집니다.

이 기사에서는 USB3 Vision과 표준 Gigabit Ethernet 기반의 GigE Vision을 비교합니다. 더 높은 이더넷 속도와 GigE Vision 3.0은 미리보기 수준으로만 소개합니다.

두 가지 표준, 두 가지 철학

확립된 표준인 USB3 Vision 및 GigE Vision을 갖춘 USB 3와 GigE는 산업용 이미지 프로세싱 분야에서 가장 중요한 인터페이스에 속합니다. 두 인터페이스 모두 산업용 카메라와 컴퓨터 간의 통신을 가능하게 합니다. 애플리케이션에 따라 따라 각각 특장점을 제공합니다. 차이점은 주로 대역폭, 케이블 길이, 유연성 및 통합 노력 측면에 있습니다.

파란색과 노란색 케이블이 연결된 네트워크 스위치

USB3 Vision과 GigE Vision은 A3(Association for Advancing Automation)에서 제정한 제조사 간 공통 표준입니다. 이들은 물리적 인터페이스뿐만 아니라, GenICam을 기반으로 한 통일된 통신 및 구성 모델도 정의합니다. 그 목적은 상호 운용성, 투자 안정성 및 광범위한 소프트웨어 지원을 보장하는 것입니다. 표준화된 비전 인터페이스의 사용은 제조사 간 호환성, GenICam을 통한 일관된 구성, 광범위한 소프트웨어 지원 및 장기적인 투자 안정성과 같은 이점을 제공합니다. 동시에 표준화에는 일정 수준의 부수적인 비용이나 부담도 수반됩니다. 그러나 실제로는 제조업체 간 상호 호환성이 표준화된 기능을 일관되게 사용하는지에 따라 달라집니다. 추가적인 제조업체별 기능을 통합해 사용하는 경우, 추후 카메라를 교체할 때 소프트웨어를 조정해야 할 수 있습니다.

유사점에도 불구하고, 두 인터페이스는 접근 방식에서 근본적인 차이가 있습니다.

짧은 거리에서 최대 성능을 발휘하고 사용하기 쉬운 USB 3

USB3 Vision은 USB 3.x를 기반으로 하는 산업용 카메라를 위한 표준화된 인터페이스 프로토콜입니다. 이 표준은 산업용 이미지 프로세싱을 위해 특별히 개발되었으며, 카메라와 컴퓨터 간의 빠르고 신뢰할 수 있는 데이터 전송을 가능하게 합니다.

이 인터페이스는 최대 400 MB/s의 높은 순 데이터 전송률을 제공합니다. 카메라에 전력 공급과 데이터 전송이 동일한 케이블을 통해 이루어지므로, 별도의 추가 케이블이 필요하지 않습니다.

USB3 Vision은 짧은 전송 거리, 높은 데이터 전송 속도, 그리고 간편한 통합이 요구되는 콤팩트한 시스템에서 주로 사용됩니다. 대표적인 애플리케이션으로는 단일 사용자 및 임베디드 시스템, 실험실 환경 및 소형 테스트 스테이션 등이 있습니다. 최대 케이블 길이는 3~5m이며, 액티브 광섬유 케이블을 사용하면 최대 50m까지 연장할 수 있습니다.

네트워크 기반의 확장 가능한 카메라 시스템과 장거리를 위한 GigE

GigE Vision은 이더넷 네트워크를 통한 이미지 전송을 위한 업계 전반의 표준입니다. 기가비트 이더넷 표준을 기반으로 하며, 카메라를 기존 IT 인프라에 통합할 수 있습니다.

이 표준은 최대 100미터의 케이블 길이를 지원하며, 산업 환경에서 안정적인 데이터 전송을 제공합니다. 공통 네트워크를 통해 여러 대의 카메라를 운용할 수 있어, 멀티 카메라 시스템을 유연하게 구축하고 확장할 수 있습니다. Power-over-Ethernet(PoE)을 사용하면 이 기술을 지원하는 카메라에 하나의 케이블로 전원을 공급하고 데이터를 전송할 수 있습니다.

GigE Vision은 장거리, 분산형 시스템, 그리고 멀티 카메라 시스템이 요구되는 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 시스템은 가혹한 산업 환경뿐만 아니라 대규모 자동화 및 검사 시스템에서도 자주 사용됩니다.

USB3 Vision vs. GigE Vision 직접 비교

직접 비교를 통해 두 인터페이스의 각 장점이 명확하게 드러납니다.

  • 대역폭: USB 3는 매우 높은 데이터 전송 속도를 제공하며 고해상도 카메라에 적합합니다
  • 케이블 길이: GigE는 시스템 구성 요소 간의 거리를 훨씬 더 멀리 확장할 수 있습니다
  • 설치: USB 3는 플러그 앤 플레이를 통해 간편하게 통합할 수 있는 반면, GigE는 네트워크 구조가 필요합니다
  • 확장성: GigE는 유연한 멀티 카메라 시스템을 구현할 수 있게 해줍니다
  • 비용: USB 3 솔루션은 별도의 네트워크 인프라가 필요하지 않아 비용 효율적인 경우가 많습니다

어떤 인터페이스가 더 나은 선택인지는 각 응용 분야의 여건에 따라 크게 달라집니다.
따라서 "최고의" 인터페이스는 항상 기술적, 기계적, 그리고 조직적 관점에서 해당 애플리케이션에 가장 적합한 인터페이스를 의미합니다.

다양한 USB 커넥터 유형의 USB 케이블

다음 표는 USB 3와 GigE의 주요 차이점을 간략하게 요약한 것입니다.

기준

USB 3

GigE

대역폭

매우 높음 (최대 5 Gbit/s)

높음 (1 Gbit/s, 2.5/5/10 GigE 이상)

케이블 길이

짧음 (리피터 없이 일반적으로 최대 5 m)

매우 김 (표준 이더넷을 통해 최대 100 m, 연장 가능)

지연 시간

매우 낮음

USB 3보다 높음

설치

간단함 (플러그 앤 플레이 방식)

다소 복잡함 (네트워크 필요)

확장성

포트, 호스트 컨트롤러 및 허브 사용으로 제한적

네트워크 카드, 포트 및 스위치를 사용하여 매우 우수(네트워크에서 여러 대의 카메라 사용 가능)

비용

더 낮은 표준 시스템 비용

높음 (네트워크 구성 요소 필요)

안정성

양호함, 단 케이블 길이에 따라 다름

매우 안정적, 산업 현장에서 검증됨

유연성

제한적

높음 (분산형 시스템 가능)

주요 애플리케이션

단일 카메라 시스템, 임베디드 시스템

멀티 카메라 시스템, 산업용, 생산 라인

인터페이스 선정 시 흔히 하는 실수

인터페이스를 선정할 때 다음과 같은 사전에 방지할 수 있는 실수들이 종종 발생하기도 합니다.

  • 최대 대역폭만 고려: 이론상 최고 데이터 속도에만 의존한 인터페이스 선정
  • USB 3의 요구 케이블 길이 과소평가
  • GigE 시스템의 대역폭 계획 부족
  • 네트워크 인프라에 대한 고려 부족
  • 미래 확장성 고려 부족: 향후 성장을 위한 여유 없이 현재 애플리케이션에만 정확히 맞춘 인터페이스 설계

이러한 측면들을 사전에 계획하면 구축 리스크를 줄이고 추가 비용을 방지할 수 있습니다. IDS팀이 귀하의 계획 수립을 지원해 드리겠습니다.

결론: 어떤 애플리케이션에 어떤 인터페이스가 적합할까요?

USB3 Vision과 GigE Vision 중 어떤 것을 선택할지는 각 애플리케이션의 기술적 요구사항에 따라 달라집니다.

USB3 Vision은 추가적인 네트워크 인프라 없이 짧은 거리, 고속 데이터 전송, 그리고 간단한 연동이 요구되는 콤팩트한 시스템에서 선호됩니다.

GigE Vision은 장거리에서 안정적인 데이터 전송이 가능하므로 산업 환경에 적합합니다. (GigE 요구사항: Cat 5e 이상의 차폐 케이블, 별도의 네트워크 카드, 대역폭 계획 및 필요한 경우 점보 프레임) 기존 네트워크에 통합할 수 있으며, 확장 가능한 시스템에서 멀티 카메라 구동을 지원합니다.