uEye XC가 조명이 켜진 검사 스테이션 옆에 있으며, 검사를 위한 공구 트레이가 놓여 있음

IDS 사례 연구: IDS uEye XC를 활용한 유연한 AI 검사

AI 기반 품질 관리: 시각 검사 공정을 위한 유연하고 직관적인 검사 시스템

전수 검사, 다양한 제품, 그리고 끊임없이 변하는 작업 환경에도 즉시 사용할 준비가 되어 있습니다. 새로운 애플리케이션 보고서에서 preML이 어떻게 모듈형 AI 지원 검사 시스템으로 생산 현장의 자동 품질 관리를 단순화하는지 확인해 보세요.  이 시스템의 핵심은 오토포커스 기능을 지원하는 IDS uEye XC 산업용 카메라입니다. 이를 통해 부품의 높이, 거리 또는 표면이 달라지더라도 일관된 선명도를 유지하고 결함을 안정적으로 감지할 수 있습니다.

이 시스템은 노코드(no-code) 솔루션으로, 이미지 프로세싱이나 AI에 대한 전문 지식이 없어도 기기에서 직접 검사 모델을 훈련시킬 수 있습니다. preML의 모듈형 플러그 앤 플레이 접근 방식은 카메라, 조명, 엣지 컴퓨팅 및 소프트웨어를 사전 설정이 모두 완료된 하나의 완전한 시스템으로 결합합니다. 수동으로 조립된 인쇄회로기판(PCB)의 자동 전수 검사가 이루어지는 전자 제품 제조업의 실제 사례를 통해, 이 시스템이 실제 현장에서 얼마나 효과적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다.

작업이 증가함에 따라 시스템도 그에 맞춰 확장됩니다. 요구 사항에 따라 시스템당 최대 4개의 uEye XC 카메라를 통합할 수 있습니다.

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.