스마트폰이 자동화 공정을 보여주며, 그 옆에는 uEye 라이브 모니터링 카메라가 위치해 있습니다.

더 많이 보고, 더 빠르게 대응합니다

uEye Live: 모니터링의 새로운 기준

uEye Live는 산업 공정 모니터링을 간소화합니다. 손쉽게 통합할 수 있는 카메라 솔루션으로 추가 PC나 프로그래밍 작업 없이 기계 공정을 시각화할 수 있도록 합니다.

uEye Live 제품군의 컴팩트한 산업용 카메라는 기술 파트너 Ambarella의 최첨단 SoC 컴포넌트를 탑재하고 있습니다. 이를 통해 모니터링 작업을 더 효율적이고 유연하게 직접 수행할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 다양한 스트림 구성 가능
  • 하드웨어 가속 인코딩 및 이벤트 녹화 기능으로 선명한 이미지와 빠른 분석 제공

모든 모델은 웹 프런트엔드를 통해 어떤 브라우저에서든 간편하게 구성할 수 있습니다.

다양한 옵션: uEye Live 시리즈는 업계 표준 규격(29 x 29 mm)의 하우징 카메라와 자체 장비에 쉽게 통합할 수 있는 싱글보드 카메라로 제공됩니다.

이번 봄 출시 예정: IP69K 인증 하우징과 PoE 기능을 제공하는 uEye SFA는 까다로운 환경에서도 안정적인 모니터링을 위해 설계되었습니다. 현재 개발용 샘플 모델 구매가 가능합니다!

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.