모니터링 카메라
"단일 디바이스 솔루션" 프로세스 모니터링
모니터링과 검사는 산업 프로세스의 성공적인 자동화를 위한 핵심 요소입니다. 고성능 센서가 탑재된 최신 카메라 기술은 24시간 내내 다양한 상황을 녹화하며, 어려운 환경에서도 고품질 비디오 스트리밍을 제공합니다. 모니터링 카메라를 통해 IDS는 산업 환경에서 365일 24시간 모니터링하고 시각화할 수 있는 통합형, 독립형 솔루션을 제공합니다.
산업 공정 모니터링용 모니터링 카메라
산업 모니터링에 대한 새로운 접근: IDS 모니터링 카메라를 통해 독립 실행형 프로세스를 안정적으로, 고해상도로 모니터링할 수 있습니다. 사용자는 비디오 스트리밍, 하드웨어 가속 비디오 인코딩, 이벤트 기반 녹화 등의 이점을 누릴 수 있습니다. 개별적으로 구성 가능한 다중 병렬 스트리밍은 실시간 모니터링, 사후 분석 또는 시스템 통합을 위한 다양성과 효율성을 제공합니다.
uEye SCP
표준 산업용 포맷의 모니터링 카메라
- 하우징 모델: 산업계 표준 형식: 29 x 29 mm
- C 마운트 렌즈
- 나사식 커넥터
uEye SLE
모니터링 카메라: 공간 절약 및 비용 최적화
- 싱글 보드 카메라: 임베디드 시스템에 적합
- C-마운트, S-마운트 또는 렌즈 홀더 없이 사용 가능
- 네트워크 커넥터 보드가 분리된 공간 절약형 옵션 가능
uEye SFA
최고 보호 등급의 모니터링 카메라
- 먼지 및 높은 수압으로부터 보호 가능한 IP69K 등급 하우징
- 나사 잠금 커넥터
- 최대 100m까지 단일 케이블로 작동하는 PoE (데이터 + 전원 공급)
“프로세스나 구성 요소를 항상 주시하고 싶으신가요? uEye Live가 이상적인 선택이 될 것입니다. 소비자 부문의 모델과 달리 품질, 예비 부품, 장기 가용성, 표준화된 인터페이스 측면에서 탁월합니다.”
IDS 모니터링 카메라 적용 분야
라이브 스트리밍
IDS 모니터링 카메라는 현장에서 작업자가 직접 관찰할 수 없는 프로세스를 중단 없이 실시간으로 볼 수 있습니다. 높은 이미지 품질은 아주 작은 디테일까지 분석하고 정확한 결론을 도출하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 마모 및 파손을 확인하기 위해 기계를 모니터링하거나 자동화된 물류 시스템에서 로봇의 관점을 채택할 수 있습니다. uEye Live 카메라는 항공 및 컨테이너 항만 활동의 중앙 모니터링 또는 물류 센터와 같은 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.
이벤트 녹화
모니터링 카메라를 사용하면 필요에 따라 비디오 시퀀스를 유연하게 재생할 수 있습니다. 카메라 메모리의 이벤트 기반 녹화를 통해 사건이 발생하기 전 몇 초를 재생하여 '과거를 들여다볼 수' 있습니다. 이 기능은 오류 재구성에 이상적입니다. 이를 통해 신속하게 대응하고 정확한 결론을 도출하여 업무를 처리할 수 있습니다.