노트북 키보드 앞에 서로 다른 광학 장치를 장착한 2개의 uEye SLE 싱글 보드 카메라

IDS, uEye SLE 모니터링 카메라 출시

프로세스 모니터링을 위한 uEye Live 싱글 보드 카메라

새로운 uEye Live 카메라 시리즈는 모니터링 및 스트리밍, 그리고 카메라 메모리 내에서 이벤트 기반 영상 녹화를 수행할 수 있습니다. 먼저 출시된 하우징 버전이 올해 초부터 많은 관심을 받고 있으며, 이제 보드 카메라로 제품군이 확장되고 있습니다. uEye SLE는45 x 45 mm의 컴팩트한 크기의 싱글 보드 카메라로 기계 및 장비 제조업체를 위해 특별히 개발되었습니다. 대량 생산에 적합하며, 렌즈 마운트 없는 모델, C- 또는 S- 마운트 모델로 구매 가능합니다. C- 또는 S- 마운트 모델은 회로 기판을 보호하고 추가적인 고정 지점을 제공합니다. 임베디드 시스템에 적합!

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.