IDS uEye 실시간 모니터링 카메라들의 단체 사진

uEye SCP | SLE | SFA 산업용 카메라를 통한 비디오 스트리밍 및 녹화

프로세스 모니터링을 위한 단일 디바이스 솔루션

별도의 프로그래밍 작업이나 추가 PC 없이도 공정을 시각화하는 쉽고 빠른 카메라 솔루션을 찾고 계신가요? IDS uEye Live 카메라가 이상적인 솔루션을 제공합니다. 이 컴팩트한 산업용 카메라는 기술 파트너인 Ambarella의 최첨단 SoC(System on Chip)를 탑재하고 있으며, 별도의 PC 없이도 카메라에서 직접 모니터링 작업을 실행할 수 있습니다.

IDS 2D 산업용 카메라의 검증된 외관 및 기계적 특성에 못지않게 uEye Live 카메라도 다양한 버전으로 제공됩니다. 업계 표준(29 x 29mm) 하우징 카메라와 자체 디바이스에 쉽게 통합할 수 있는 싱글 보드 카메라 모두 구매 가능합니다.

RTSP 및 HTTP 스트림을 지원하는 IP 네트워크 카메라

기능 및 통합을 위한 프로그래밍이 필요하지 않습니다.

모든 브라우저에서 웹 인터페이스를 통해 쉽게 구성 가능

최첨단 센서 기술로 구현된 탁월한 저조도 성능

ISP 이미지 향상 기능을 통한 "매우 우수한" 이미지 품질

카메라 메모리에서의 이벤트 기반 녹화

라벨링 및 로고가 있는 Ambarella SoC(System-on-Chip)

SoC 기술이 적용된 임베디드 시스템

Ambarella의 효율적인 SoC와 함께 최신 엣지 기술을 사용하여 이미지 데이터를 직접 편집, 처리, 필터링, 평가할 수 있습니다. 이 카메라는 단채널의 raw 이미지 대신 최대 3개 채널의 비디오 스트림을 제공합니다. H.264로 압축된 이미지는 RTSP 프로토콜로, MJPEG 포맷의 이미지는 HTTP를 통해 외부 기기로 전송됩니다. 카메라 작동을 위한 PC가 필요하지 않습니다. 따라서 이 카메라는 실시간 모니터링, 상세한 사후 분석 및 다양한 시스템과의 통합과 같은 다양한 요구 사항을 충족합니다.

타일에는 녹화 중임을 나타내는 REC 약어와 빨간 점이 표시됩니다.

이벤트 녹화

이 카메라는 소프트웨어 명령 또는 트리거 라인에 의해 트리거되는 내부 영구 메모리에 비디오 시퀀스를 분산 녹화할 수 있습니다. 구성에 따라 이벤트 전, 도중 및 후에 초 단위로 캡처됩니다. 이 기능을 사용하면 기계의 오작동이나 장애를 문서화할 수 있습니다. 그 결과 잠재적인 프로세스 오류를 분석하고 가능한 원인을 파악할 수 있습니다.

ISP(Image Signal Processor)라고 표시되어 있는 컬러 프로세서

완벽한 이미지 품질

통합 ISP(Image Signal Processor)는 자동 노출 및 자동 화이트 밸런스, HDR 및 결함 픽셀 보정 등 다양한 이미지 향상 알고리즘을 통해 항상 최적의 이미지 품질을 보장합니다. 이러한 알고리즘은 비디오 콘텐츠를 다양한 환경 조건에 맞게 자동으로 조정하고 특히 사람의 눈으로 관찰할 수 있도록 최적화합니다.

브라우저 내 웹콕핏: 오른쪽 스트림, 왼쪽 사용자 정의 옵션

Plug'n Stream

전원 공급 장치에 연결하면 카메라를 즉시 사용할 수 있습니다. 특별한 소프트웨어나 복잡한 프로그래밍 없이도 브라우저의 웹 프론트엔드를 통해 스트리밍, 녹화 및 동영상 설정을 쉽게 구성할 수 있습니다.

기존 시스템과의 원활한 통합을 위해 웹 서비스는 카메라의 제어 및 구성을 애플리케이션 프로그램이나 기계 제어 시스템에 통합하는 데 사용할 수 있는 REST API를 제공합니다.

모니터링 카메라 모델 살펴보기

uEye SCP 카메라의 전면 및 후면 사선 뷰.

uEye SCP:
업계 표준 포맷 모니터링

29 x 29 x 29mm 컴팩트한 사이즈의 uEye SCP는 어떤 공정 상황에도 이상적입니다. C-마운트 어댑터로 일반적인 렌즈 사용이 가능합니다. IO 케이블 및 전원 공급을 위한 hirose 플러그와 RJ-45 네트워크 연결은 잠금이 가능하여 산업용 애플리케이션에서 발생할 수 있는 기계적 과제를 해결하는 데 이상적입니다.

uEye SFA 카메라의 전면 및 후면 사선 뷰.

uEye SFA:
산업 환경에 최적화된 최상의 견고함

나사 결합형 렌즈 튜브를 갖춘 방진 및 고압 분사 방수 하우징으로 IP69K 방수·방진 등급을 달성했습니다. 나사형 커넥터를 적용하여 진동이 발생하는 환경에서도 케이블 연결을 견고하게 고정하고 밀폐합니다. PoE 지원을 통해 단 하나의 케이블로 최대 100m까지 데이터 전송과 전원 공급이 가능합니다.

uEye SLE 카메라의 전면 및 후면 사선 뷰.

uEye SLE:
모니터링 싱글 보드 카메라

45 x 45mm 크기의 싱글 보드 카메라로 개발된 uEye SLE는 기계 및 장치 제조업체의 대량 프로젝트에 이상적입니다. 이 카메라는 회로 기판 주변을 추가로 보호하고 추가 장착 마운팅 포인트를 제공하는 C 또는 S 마운트 렌즈 홀더와 함께 사용할 수 있으며, 자체 광학 장치를 사용하는 경우 렌즈 홀더 없이도 사용할 수 있습니다.

uEye SLE 카메라 메인보드 버전

uEye SLE "마더보드":
모듈식 설계 모니터링

RJ45 도터보드와 함께 마더보드 변형을 사용하면 맞춤형 하우징 컨셉을 더욱 자유롭게 구현할 수 있습니다. 보드는 플렉스 케이블을 통해 연결되므로 설치 공간에 센서 및 커넥터 구성 요소를 더 쉽게 분배할 수 있으며, PoE 전원 공급 장치도 사용할 수 있습니다.

뇌 모양의 노드가 있는 네트워크

카메라에서의 AI 이미지 분석이 가능할까요?

디바이스에서 직접 고급 이미지 프로세싱 옵션을 제공하는 카메라를 찾고 계신가요? 자체 학습된 신경망을 실행하고 vision app으로 카메라의 기능을 확장하거나 자신만의 애플리케이션을 개발하고 싶으신가요? 그렇다면 까다로운 임베디드 비전 작업을 위한 AI가 적용된 완벽한 솔루션, 지능형 카메라 IDS NXT를 살펴보세요!

uEye Live 모니터링 카메라는 다음과 같은 상을 수상하였습니다

IDS uEye 실시간 모니터링 카메라, 비전 시스템 혁신상 금상 수상
IDS uEye 라이브 모니터링 카메라, inspect award 수상