개별 색상 또는 로고 인쇄가 적용된 IDS 산업용 카메라 예시

개별 산업용 카메라 – 고객 요구에 맞춘 맞춤형 제작

IDS는 다양한 애플리케이션을 위한 유연한 맞춤형 제품을 제공합니다.

특정 기술 요건, 특수한 환경 조건, 혹은 기업 고유의 디자인을 반영한 카메라 등 표준 제품만으로는 기업들의 다양한 요구를 충족시키기 어려운 경우가 있습니다. 이에 맞춰 IDS Imaging Development Systems GmbH는 맞춤형 산업용 카메라를 제공합니다 로고 각인이나 소프트웨어 커스터마이징과 같은 간단한 수정부터 각각의 애플리케이션, 사용 환경, 브랜드 정체성에 맞게 정밀하게 조정된 완전히 새로운 설계까지 다양한 범위를 포괄합니다.

IDS 맞춤 솔루션 프로젝트 매니저인 Moritz Fuchs는 "필요에 맞게 특별하고 최대한 효율적인 맞춤형 카메라 솔루션을 제공합니다."라고 설명합니다. "IDS는 오랜 하드웨어 및 소프트웨어 개발 경험을 바탕으로 초기 아이디어 단계부터 최종 통합까지 전 과정에서 포괄적인 기술 자문과 지원을 제공합니다."

효율적이고, 유연하며, 신뢰할 수 있는 솔루션

기업은 개발 노력을 최소화함으로써 시간, 비용 및 내부 리소스를 절약할 수 있습니다. 기존 시리즈 제품의 하드웨어와 소프트웨어에 대한 수정은 빠르고 간편하게 이루어집니다. "Made in Germany"의 최고의 제조 표준과 인증된 프로세스는 맞춤형 산업용 카메라의 품질을 보장합니다. 또한 솔루션의 지속 가능한 설계로 장기적인 가용성과 최대의 계획 보안성을 보장합니다.

업그레이드 또는 완전한 신규 개발

하드웨어나 소프트웨어의 사용자 정의 여부에 관계없이 표준 솔루션은 개별 시스템이 됩니다. 일반적인 맞춤형 제품에는 개별 디자인, 특수 전면 및 렌즈 마운트 또는 고객별 프리 포커싱이 포함됩니다. 소프트웨어 측면에서는 화이트 라벨링, 사전 설정 구성 및 품질 보증 협약 등이 가능합니다. "렌즈 체인저에 맞춰 카메라를 간단하고 비용 효율적으로 조정해 준 덕분에 큰 만족을 얻었습니다."라고 연구 개발팀의 Christian Moitzi 박사는 IDS가 맞춤화한 솔루션의 과정에 대해 설명합니다. IDS는 또한 타당성 분석, 시스템 통합 지원, 애플리케이션 특화 훈련 등이 포함된 까다로운 프로젝트를 위한 완전한 신규 카메라 시스템도 개발 및 제조합니다. 그 결과, 카메라는 자동화, 의료 기술, 농업 기술, 물류 및 운송 분야 등 다양한 분야에서 완벽하게 통합된 구성요소가 됩니다.

단일 수량 개별 구성 가능

IDS는 소량 주문도 가능한 모듈형 uEye ACP 시스템을 제공합니다. 센서 보드, 렌즈 마운트, 커넥터와 같은 표준화된 구성 요소를 유연하게 조합할 수 있으며, 단일 수량으로도 가능합니다. 프로토타입 개발부터 양산 애플리케이션까지 고도로 맞춤화된 카메라를 손쉽게 사용할 수 있습니다.

맞춤형 솔루션에 대한 자세한 정보는 신규 랜딩 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

추가 정보: https://kr.ids-imaging.com/customised-cameras.html

사진 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

IDS 산업용 카메라 – 주황색 하우징과 맞춤형 로고가 적용된 예시
IDS는 로고 각인부터 하우징 색상까지 고객 맞춤형 디자인으로 산업용 카메라를 생산합니다.
전면부가 수정된 IDS 산업용 카메라
IDS는 고객의 요구 사항에 따라 카메라 전면 및 렌즈 마운트를 수정합니다.
고객 맞춤형 커넥터를 갖춘 IDS 카메라
IDS는 고객 맞춤 커넥터 구성을 실현합니다.
맞춤형 회로 기판이 장착된 IDS 산업용 카메라
IDS는 고객의 설치 상황에 맞게 하우징과 회로 기판을 정확하게 맞춤 제작합니다.
IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.

다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 3,07 MB

연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.

기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.

뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.