흰색 배경에 다양한 맞춤형 산업용 카메라가 배치되어 있습니다.

맞춤형 솔루션: 애플리케이션 맞춤 산업용 카메라

산업용 카메라 제조업체인 IDS는 다양한 이미지 프로세싱 작업에 맞춰 맞춤형 조정과 주문형 솔루션을 제공합니다. 표준 제품으로 충분하지 않은 경우, 고객의 요구사항에 정확하게 맞춘 맞춤형 모델을 개발하고 제조합니다. 가능한 맞춤화 범위는 개별 하우징 설계와 맞춤형 구성부터 화이트 라벨링 및 커넥터 구성, 전자 장치, 소프트웨어, 광학계의 변경에 이르기까지 다양합니다. 특수한 환경 조건, 까다로운 성능 요구사항 또는 복잡한 시스템 통합이 필요한 경우에도 프로젝트에 100% 적합한 카메라를 제공합니다.

다양한 유형과 크기의 보드 레벨 카메라를 나란히 배치한 것.
녹색 배경에 유연한 리본 케이블로 센서 보드에 연결된 원형 회로 기판입니다.

맞춤형 카메라 - 필요한 만큼 특별하게, 최대한 효율적으로

하드웨어 및 소프트웨어 개발 분야에서의 오랜 경험과 수많은 맞춤형 고객 프로젝트를 성공적으로 구현해온 노하우와 함께, IDS는 다음과 같은 원칙을 바탕으로 맞춤형 산업용 카메라를 제공합니다. 필요한 만큼 맞춤화하지만, 불필요한 복잡함은 최소화합니다.

숙련된 엔지니어링 팀이 초기 아이디어 단계부터 최종 통합까지 종합적인 조언과 기술 지원을 제공합니다. 요구 사항을 분석하고, 시스템에 완벽하게 통합될 수 있는 효율적이고 안정적이며 미래에도 사용 가능한 솔루션을 개발합니다.

효율적인 목표 달성

개발 노력을 최소화하여 시간, 비용, 내부 자원을 절감할 수 있습니다.

간편한 수정

IDS표준 제품(하드웨어, 소프트웨어)을 빠르고 간단하게 고객 맞춤형으로 수정합니다.

“Made in Germany” 품질

엄격한 제조 기준과 인증된 공정을 기반으로, 고품질 맞춤형 산업용 카메라를 제공합니다.

장기적인 공급 안정성

IDS의 솔루션은 지속 가능성과 장기 공급을 고려해 설계되어 안정적인 계획 수립이 가능합니다.

업그레이드 또는 신규 개발
프로젝트에 필요한 제품을 개발합니다.

업그레이드: 요구사항에 따라 IDS 표준 제품을 수정합니다!

하드웨어 또는 소프트웨어 조정 여부에 관계없이, 표준 솔루션을 맞춤형 시스템으로 전환합니다. 이를 통해 표준 제품이 맞춤 모델이 됩니다.

일반적인 맞춤형 하드웨어

개별적: 로고가 새겨진 산업용 카메라, 그 위에 컬러 하우징이 적용된 카메라.

개별 디자인:
로고 각인부터 컬러 하우징까지, 카메라 디자인을 요청에 따라 조정합니다.

흰색 배경에 렌즈 홀더가 있는 산업용 카메라.

전면 및 렌즈 마운트 커스터마이징:
카메라 전면을 요구 사항에 맞게 수정합니다. 렌즈 마운트를 C-마운트에서 CS-마운트 또는 S-마운트로 변경 가능합니다.

흰색 배경 앞에 산업용 카메라, 렌즈가 있습니다.

맞춤형 사전 포커싱:
카메라는 출고 전 C-마운트 또는 S-마운트 렌즈에 맞게 원하는 초점 포인트로 정확하게 설정됩니다.

소프트웨어 커스터마이징 예시

PC 화면에 개별 소프트웨어 인터페이스를 갖춘 회로 기판 설계가 표시됩니다.

브랜딩 커스터마이징:
화이트 라벨링으로 IDS를 제조업체로 인식할 수 없고, 귀사의 제품으로 보여집니다.

컴퓨터 화면에 최신 스트리밍 콘텐츠가 포함된 iOS 웹사이트가 표시됩니다.

사전 구성된 설정:
즉시 사용할 수 있는 IP 주소 등의 사전 프로그래밍된 파라미터가 포함되어 있습니다.

녹색 바탕에 흰색 숫자열, 현재 소프트웨어 버전 1.1 강조 표시

품질 보증 계약
요청 기간 동안 카메라와 펌웨어는 정의된 상태의 동일한 버전 제품으로 유지됩니다.

카테고리

맞춤형 솔루션 사례

디자인

로고 인쇄, 화이트 라벨링 및 맞춤형 하우징 설계

광학 및 기구

전면부 및 렌즈 마운트 조정, 맞춤형 사전 초점 설정

전자 장치

회로, 부품 및 전자 기능 변경

인터페이스

맞춤형 커넥터, 단자 및 통합 솔루션

소프트웨어

펌웨어 맞춤화, 사용자 맞춤 기능, 사용자 인터페이스 및 구성

엔드 투 엔드 개발

타당성 검토부터 양산까지 아우르는 맞춤형 카메라 솔루션

신규 개발: 개별 카메라 실현

귀하의 애플리케이션 시나리오에 정확히 맞는 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 개발하고 제작합니다. 요청에 따라 실행 가능성을 분석하고, 시스템 통합을 지원하며, 일반적인 교육 또는 애플리케이션 맞춤형 교육을 제공합니다.

커스터마이징 조정 - 디자인, 전자 장치, 기능

로그인 버튼에 마우스 포인터를 올려놓습니다.

유연한 소프트웨어 디자인 커스터마이징:
요청에 따라 기능과 사용자 인터페이스를 기술적이고 시각적으로 설계합니다.

원형 인쇄회로기판이 유연한 평판 케이블을 통해 센서 플레이트와 연결됨

디자인 수정:
하우징이나 회로 기판 등, 설치 상황에 맞춰 형태와 구조를 정확하게 맞춤화합니다.

플러그가 다른 두 개의 소형 보드 레벨 카메라의 상세 보기.

커넥터 구성 커스터마이징:
선택된 적합한 커넥터 유형을 맞춤형 카메라에 원활하게 통합합니다.

중앙에 QR코드가 있는 녹색 보드 카메라가 있습니다.

전자적 요소 커스터마이징:
특별한 요구 사항을 충족하기 위해 회로 또는 구성 요소를 수정합니다.

표준화된 프로젝트 프로세스
IDS는 초기 아이디어부터 대량 생산에 이르기까지 고객 맞춤형 프로젝트 문의를 처리하는 검증된 프로세스를 보유하고 있습니다.

조정된 사양
영업, 프로젝트 관리, 개발 부서에서 고객과 협력하여 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 개발 노력, 기간 및 비용을 포함하여 조화로운 사양을 달성하는 것이 목표입니다.

개발 단계 및 프로토타입
주문이 접수되면 개발을 시작하고 계획된 솔루션을 검증하기 위해 기능적 프로토타입을 제작합니다.

고객 승인
개발된 프로토타입은 귀사와 함께 테스트하고 승인합니다. 변경 요청은 최종 디자인에 구체적으로 반영됩니다.

대량 생산 및 선적
승인 완료 후 정밀하게 맞춤화된 '바로 사용 가능한' 솔루션의 대량 생산을 위한 모든 것을 준비합니다.

IDS Project Manager Customised Solutions, Phillip Schissler

"맞춤형 이미지 프로세싱 기술은 고객과의 소통을 통해 만들어집니다. IDS는 고객에게 필요한 솔루션을 개발하고, 모든 과정에서 함께합니다."

— Phillip Schissler - Project Manager Customised Solutions —

맞춤형 카메라 문의

uEye ACP 모듈형 카메라 - 빠르고 간편한 구성!

uEye ACP 시리즈는 세심하게 설계된 모듈식 시스템을 기반으로 합니다: 센서 보드, 커넥터, 렌즈 홀더는 표준 모듈로 설계되어 자유롭게 조합할 수 있어 카메라 구성의 유연성을 극대화합니다.

평가하고, 개발하고, 맞춤화하세요.

혁신, 맞춤형 솔루션을 위한 출발점

IDS는 산업용 비전 애플리케이션을 위한 최신 기술과 시스템 개념을 지속적으로 연구하고 있습니다. 선정된 프로젝트는 평가 플랫폼으로 제공되어, 개발자와 OEM 업체가 새로운 접근 방식을 검증하고 향후 개발 프로젝트를 가속화할 수 있도록 지원합니다.