IDS, Sony STARVIS 2 센서를 탑재한 견고한 산업용 카메라 라인업 강화
까다로운 조명 조건에서도 높은 이미지 품질을 제공하는 IP69K 등급의 uEye FA 모델
생산 시스템을 고압 분사 장치로 세척해야 하거나, 먼지가 많은 환경에서 가동하거나, 영하의 온도에 노출되는 경우에는 특히 견고한 머신 비전 솔루션이 필요합니다. IDS Imaging Development Systems GmbH의 uEye FA 시리즈는 이러한 가혹한 환경을 위해 특별히 설계되었으며, IP69K 보호 등급을 갖추고 있습니다. 오는 7월 말부터는 2MP부터 12.5MP의 해상도를 지원하는 Sony STARVIS 2 롤링 셔터 센서 탑재 신규 모델이 추가되어 제품 라인업이 한층 확대될 예정입니다. 해당 제품은 까다로운 조명 조건에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
이를 통해 제조 자동화부터 품질 검사에 이르기까지, 조명 조건이 다양한 광범위한 산업 현장에 고성능 카메라를 제공합니다. 신규 모델에는 IMX662(2MP), IMX664(4MP), IMX675(5MP), IMX678(8MP), IMX676(12.5MP) 등 다양한 센서가 탑재되었습니다. 모든 모델이 GigE Vision 표준을 준수하여 기존 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다.
Sony STARVIS 2 센서는 근적외선(NIR) 영역까지 확장된 뛰어난 감광도, 매우 낮은 노이즈 수준, 그리고 동적 범위를 확장해 주는 Clear HDR 처리 기술로 주목받고 있습니다. 이를 통해 까다로운 환경 조건에서도 정밀하고 선명한 이미지를 촬영할 수 있습니다. 또한, 비동기식 노출 트리거 기능을 갖추어 산업용으로 사용하기에 이상적입니다.
카메라 하드웨어 자체도 산업용 애플리케이션을 염두에 두고 일관되게 설계되었습니다: IP69K 보호 등급 하우징과 렌즈 튜브, 그리고 관련 케이블 덕분에, 카메라는 고압이나 심한 오염, 또는 영하 20°C까지 내려가는 저온 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
IDS 제품 관리 책임자 Alexander Klingner는 "견고한 하드웨어와 최첨단 센서 기술의 결합을 통해 까다로운 환경에서도 정밀한 이미지 분석이 가능합니다"라고 설명합니다. “이는 열악한 산업 환경에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 공정을 운영할 수 있는 기반이 됩니다.”
IDS는 이번 uEye FA 시리즈 확장을 통해 견고한 산업용 카메라 포트폴리오를 한층 더 강화하고, 공장 자동화를 위한 고성능 모델을 추가로 제공합니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 1,93 MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.