PoE를 갖춘 견고하고 내구성 있는 산업용 카메라

uEye FA 산업용 카메라는 매우 거친 산업 환경에서도 안정적으로 작동합니다. IP69K 보호 등급과 렌즈 튜브가 먼지, 오염물, 고압수로부터 카메라를 보호합니다. 넓은 온도 범위를 위한 전자 부품을 탑재하여 저온 환경(최저 영하 20 °C)에서도 사용할 수 있는 견고한 모델입니다. 기가비트 이더넷 인터페이스 덕분에 빠른 데이터 전송 (1Gbps)이 가능하며, 단일 케이블로 효율적인 전원 공급을 위한 PoE (Power-over-Ethernet)를 지원하여 케이블 비용을 절감합니다. 통합 이미지 메모리와 다양한 액세서리로 멀티 카메라 환경과 까다로운 자동화 애플리케이션에 이상적입니다. 픽셀 전처리, LUT 또는 감마와 같은 카메라 내부 기능은 필요한 컴퓨팅 성능을 최소한으로 줄여줍니다.

GigE Vision 표준 준수

PoE 지원 (GigE)

3년 보증

IP69K 보호 등급

카메라 내 이미지 전처리 기능

더 오래 견딜 수 있도록

IP69K 보호 등급을 통한 견고함

렌즈 튜브와 스크류 잠금 커넥터(X-코딩이 적용된 8핀 M12 플러그 및 8핀 바인더 플러그)가 포함된 카메라 하우징은 IP69K 방수/방진 등급을 충족합니다. 따라서 uEye FA 산업용 카메라 시리즈는 열악한 환경에서도 먼지, 오염물, 고압수에 대해 최적의 보호 성능을 제공합니다.

IDS 산업용 카메라 uEye FA의 USB3 커넥터가 보이는 후면 모습
IDS 산업용 카메라 uEye FA의 IDS 로고가 보이는 사선 전면 모습

최대 1Gbps GigE 전송 속도

최대 100m 단일 케이블 운용 가능

uEye FA 카메라는 12-24V 또는 독립된 PoE (Power-over-Ethernet) 설정으로 작동 가능합니다. PoE를 사용하면 최대 100m 길이까지 단일 케이블로 실용적으로 작동할 수 있습니다.

정말 쉽습니다!

Plug & Play 원리

시스템에 연결하면 카메라가 자동으로 인식되어 즉시 사용이 가능합니다. 카메라 구매 → 연결 → 이미지 수신: 이 절차만으로 간단하게 시작할 수 있습니다.

“uEye FA는 거친 환경에도 적합한 카메라입니다. IP69K 보호 등급의 견고함, 빠른 GigE 데이터 전송, PoE(Power over Ethernet)를 갖춰 공장 자동화에 이상적입니다.”

— Heiko Seitz, IDS 제품 마케팅 매니저 —
IDS 제품 마케팅 매니저 Heiko Seitz

공장 자동화 GigE Vision 애플리케이션

산업용 로봇과 함께 사용 중인 IDS 산업용 카메라.

공장 및 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되며, 위치 파악 및 선택 작업 등에 도움을 줍니다.

병에 알약을 채우는 시스템은 IDS 카메라로 모니터링됩니다.

공정 제어

카메라는 공정 중 자재 공급을 확인하거나, 제품의 중간 및 최종 검사에 사용됩니다.

테스트 장치 및 IDS 산업용 카메라가 있는 기계.

기계 공학

생산 라인 검사부터 시스템 제어까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

소포가 있는 창고에서 로봇을 운송합니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 필수적이며, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율주행 차량에 활용됩니다.

프린터가 인쇄 중인 모습의 클로즈업.

인쇄

포장지, 라벨, 신문 등 인쇄 공정에서 색상과 위치를 정밀하게 확인합니다.

uEye FA 산업용 카메라에 대한 고객들의 평가

“최적화된 제어, 파라미터 설정 및 진단 기능 덕분에 농업용 애플리케이션에서도 높은 이미지 품질과 안정적인 성능을 보장할 수 있습니다.”

— Benedikt Keßler, Karevo GmbH 공동 설립자 겸 대표이사 —