짧은 작동 거리, 넓은 시야각, 높은 피사계 심도를 제공하는 새로운 3D 카메라 Ensenso B
약 20cm 거리에서 3D 정보를 제공하는 스테레오 비전 카메라
IDS Imaging Development Systems에서 Ensenso 제품군에 새로운 3D 카메라를 출시합니다. 컴팩트한 산업용 등급 디자인과 매우 짧은 작업 거리, 넓은 시야각을 갖춘 Ensenso B는 특히 빈 피킹 애플리케이션에 적합합니다. 높은 피사계 심도 덕분에 넓은 영역의 물체를 캡처하고 컨테이너의 모든 부품을 한 번에 찾아낼 수 있습니다. 이렇게 하면 픽 앤 플레이스 프로세스가 최적화되고 컨테이너를 쉽게 비울 수 있습니다. 현재 이 스테레오 비전 카메라는 구매 가능합니다.
Ensenso B의 가장 큰 강점은 가까운 거리에 있는 물체를 매우 정밀하게 감지한다는 점입니다. 넓은 시야각과 높은 피사계 심도를 제공합니다. 이는 물체가 선명하게 이미지화되는 영역이 매우 크다는 것을 의미합니다. 카메라와 피사체 사이의 거리가 30cm일 때 Z 정확도는 약 0.1mm입니다. 최대 작동 거리는 2미터입니다.
두 대의 5MP 컬러 IDS 카메라, 패턴 프로젝터 및 전체 전자 장치를 수용하는 완전한 하우징 또한 장점입니다. 케이블 연결의 간소화 Ensenso B는 IP65/67 보호 등급을 준수하여 까다로운 작동 조건에서 유리합니다. 또한 새로운 3D카메라는 120 x 56 x 104mm의 컴팩트한 크기로 공간 절약 효과도 뛰어납니다. 따라서 로봇 암에 사용하기에 이상적입니다.
10월 독일 Stuttgart에서 열리는 VISION 박람회에서 이 새로운 3D 카메라의 기능을 직접 체험해볼 수 있습니다. IDS 부스의 위치는 8C60이며, 실용적인 데모 시스템을 선보일 예정입니다. 또한, Ensenso B는 9월 24일에 진행되는Vision Channel 비디오 세션 "멀티 카메라 설정을 사용한 완전한 기능의 360° 3D 포인트 클라우드(Full-featured 360° 3D point clouds using a multi-camera setup)”에서도 보실 수 있습니다. 무료 온라인 이벤트 등록은 현재 https://en.ids-imaging.com/visionchannel-media-details/items/3d-point-clouds-using-a-multi-camera-set-up.html 에서 가능합니다.
추가 정보: https://kr.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-b-series.html
Oliver Senghaas는 2011년부터 IDS의 마케팅 총괄로 재직하며 글로벌 마케팅 전략을 주도해 왔습니다. 기업 커뮤니케이션, 브랜드 관리, 디지털 캠페인, 회사 웹사이트 및 B2B 웹 스토어의 콘텐츠 및 기능 개발, 그리고 기술 문서 제작을 총괄하고 있습니다. 그의 핵심 목표는 기술과 창의성을 결합하여 IDS를 산업용 이미지 프로세싱 분야에서 명확하게 자리매김하는 것입니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 1,08 MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.