IDS 3D 카메라 Ensenso B (앞쪽에서 비스듬히)

Ensenso B‑시리즈 근거리 3D 비전

200W 프로젝터 전원

깊이 정확도

컴팩트한 크기

산업용 등급

넓은 FOV

컬러 센서

작은 하우징에 담긴 3D 정밀도

최신 Ensenso 시리즈 제품 Ensenso B를 소개합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 개발된 이 3D 카메라는 짧은 피사체 거리에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 제품은 매우 작고 견고한 하우징에 기존 Ensenso 시리즈의 장점을 결합한 제품입니다. Ensenso B는 좁은 공간에서 정밀도와 신뢰성이 요구되는 로봇 프로젝트에 이상적인 선택이 될 것입니다.

근거리에서 사용 가능

초점 거리가 짧은 완전 통합형 광학 장치 덕분에 두 대의 5MP 스테레오 카메라를 물체 거리 21cm부터 사용할 수 있습니다. 이러한 짧은 거리에서도 Ensenso B는 30 x 26cm의 넓은 시야를 제공하며, 약 0.1mm의 정확도로 깊이 값을 생성합니다.

Ensenso B 3D 카메라로 가까운 거리에서도 넓은 시야 확보.
Ensenso B 3D 카메라로 가까운 거리에서도 넓은 시야 확보.

어디서든 선명한 이미지 제공

Ensenso B는 작업 영역의 물체가 다양한 거리에서도 항상 초점을 맞추고 선명도를 유지하도록 하는 높은 피사계 심도를 제공합니다. 이 기능은 5MP 스테레오 카메라를 지원하여 까다로운 애플리케이션에 필수적인 뛰어난 이미지 품질을 구현합니다.

작지만 강력한 모델

IP65/67 보호등급을 갖춘 하우징, 120 x 56 x 104mm의 컴팩트한 사이즈의 Ensenso B는 공간 절약과 견고함을 모두 갖춘 카메라입니다. 통합 전자 장치와 완전한 하우징 설계로 케이블 연결이 간소화되어 Ensenso B는 로봇 암 등 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동합니다.

그리퍼에 장착된 IDS 3D 카메라 Ensenso B
3D 카메라를 통해 회로 기판상의 표시된 초점 영역을 시각화함.

단 한번의 촬영으로 근거리에서 전체 시야각에 대한 상세하고 선명한 3D 데이터 획득

트루 컬러 3D

Ensenso B 컬러 버전은 스테레오 시스템에 두 개의 RGB 이미지 센서가 장착되어 있습니다. 이렇게 하면 추가 센서를 절약하고 설치 공간과 하드웨어 비용을 줄일 수 있습니다. 동시에 하나의 좌표계에서 3D 데이터와 컬러 데이터 간의 보정을 간소화합니다.

FlexView 3

Ensenso B의 3D 데이터 품질은 FlexView 기술을 사용한 움직이는 장면에서의 단일 이미지 캡처와 다중 이미지 캡처에서 최신 3세대 프로젝터 패턴의 이점을 누릴 수 있습니다.

높은 해상도

두 개의 5 MP Sony 이미지 센서는 근거리에서 특히 높은 픽셀 해상도의 스테레오 이미지를 생성하여 높은 수준의 디테일과 완성도를 갖춘 포인트 클라우드용 원시 데이터를 제공합니다.

프로젝트의 계획

카메라 정보

모델

Ensenso B57

3D 시스템

투영 텍스처 스테레오 비전

스테레오 센서*

2472 x 2064 (5MP), 글로벌 셔터

투영*

200W LED 프로젝터(완전 통합형 광학 장치 포함)

초당 3D 포인트 클라우드

최대 10

스테레오 베이스라인

75mm

Z 정확도

300mm 거리에서 0.1mm

초점 거리

350mm 및 700mm

초점 거리

4 mm - 12 mm

작업 거리

210 mm - 2000 mm

인터페이스

기가비트 이더넷
1x 플래시/GPIO
1x 트리거

전력 공급

24V DC 또는 PoE++ (802.3bt) 40W

하우징

알루미늄

보호 등급

IP65/67

치수

120 x 56 x 104 mm

무게

1100 g

(*) Ensenso B 컬러 버전은 모노 센서 대신 2개의 RGB 센서를, 파란색 LED 프로젝터 조명 대신 초록색을 사용합니다.

Ensenso SDK

Ensenso B 카메라 모델은 Ensenso SDK로 쉽게 설정하고 작동할 수 있습니다. 3D 카메라의 쉬운 설정과 카메라 보정을 지원하는 마법사와 더 빠른 3D 데이터 처리를 위한 GPU 기반 이미지 프로세싱도 포함되어 있습니다.

  • 모든 Ensenso 모델을 위한 하나의 소프트웨어 패키지 (Windows 및 Linux 용 Ensenso SDK)
  • 소스 코드가 포함된 MVTec HALCON, C, C ++ , C# 샘플 프로그램
  • 멀티 카메라 모드에서 사용되는 모든 카메라 데이터로 단일 3D 포인트 클라우드 출력
  • 여러 방향에서의 3D 포인트 클라우드 라이브 구성
  • 로봇 핸드-아이 캘리브레이션
  • 추가 색상 정보 또는 바코드 캡처 등을 위한 uEye 산업용 카메라의 통합

Ensenso 3D 작동

AI 레이저 도트 삼각 측량은 어떤 원리로 작동할까요?

더 알아보기

FlexView 기술

물체가 움직이나요, 고정되어 있나요?

더 알아보기

애플리케이션

3D 비전으로 자동화

더 알아보기