uEye SFA: 안정적인 실시간 모니터링을 위한 견고한 카메라
IDS, 까다로운 환경을 위한 IP69K 등급 모델로 uEye Live 제품군 확장
먼지, 습기, 고압 세척은 산업용 공정 모니터링에 사용되는 카메라에 높은 수준의 성능을 요구합니다. IDS Imaging Development Systems GmbH는 까다로운 작동 환경에 맞춰 설계된 견고한 신규 uEye SFA 모델로 uEye Live 모니터링 제품군을 확장하고 있습니다. 이 카메라는 IP69K 등급의 하우징과 뛰어난 이미지 품질을 유연한 스트리밍 기능과 결합했습니다.
uEye SFA는 가혹한 환경에서도 안정적인 라이브 영상을 필요로 하는 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 이 하우징은 세척 과정에서 먼지 유입을 방지하고 고압 물줄기를 견뎌냅니다. 스크류 잠금 커넥터는 추가적인 작동 안정성을 제공합니다. PoE 덕분에 단일 케이블로 최대 100m 거리까지 데이터와 전원이 모두 전송됩니다.
“uEye SFA를 통해 사용자는 통합이 쉬울뿐만 아니라 까다로운 조건에서도 안정적인 라이브 영상을 제공하는 견고한 모니터링 카메라를 이용할 수 있습니다."라고 IDS 제품 매니저인 Marcus Rembold는 설명합니다. "Sony STARVIS 2 시리즈의 8MP IMX678 센서는 저조도 환경에서도 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다."
시리즈의 다른 모든 모델과 마찬가지로, uEye SFA는 독립형 작동을 위해 설계되었습니다. 동영상 스트리밍, 하드웨어 가속 인코딩, 이벤트 기반 녹화 기능을 지원합니다. 여러 스트림을 병렬로 구성하고 작동할 수 있어 공정 모니터링에 서로 다른 스트림 설정이 필요할 때 추가적인 유연성을 제공합니다.
uEye Live 제품군에는 29 x 29 x 29 mm의 산업용 표준 규격을 갖춘 소형 uEye SCP와, 45 x 45 mm 크기의 공간 절약형 싱글 보드 카메라 uEye SLE도 포함되어 있습니다. 이로써 IDS는 산업 공정에서의 유연한 라이브 모니터링 애플리케이션을 위한 다양한 디자인의 카메라를 제공합니다.
이미지 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Sabine Terrasi은10년 이상 회사 프로필, 브로셔 및 사례 연구 디자인뿐만 아니라, 회사 및 기술 제품 커뮤니케이션도 지원해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 분야의 경험을 바탕으로 명확한 메시지와 근거 있는 콘텐츠를 제작합니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 1,55 MB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.