GigE 싱글 보드 카메라 | Sony IMX568 | 5.10 MP 글로벌 셔터 | webstore

GV-53F4LE-MB Rev.2

GV-53F4LE-MB Rev.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2472 x 2064
    5.10 MPix
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 24.7 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

이 비용 효율적인 공간 절약형 싱글 보드 카메라의 마더보드 버전 GV-53F4LE-MB Rev.2 모델은 조립 공간이 좁거나 각진 애플리케이션에 이상적입니다. 이더넷 및 전원 공급을 위한 전선은 공간 절약을 위해 20핀 ZIF 커넥터로 연결되었습니다. 필요한 경우, RJ45 네트워크 커넥터와 전원 공급을 위한 2극 터미널 커넥터가 있는 도터보드 를 선택적으로 추가할 수 있으며, 플렉스 리본 케이블 을 통해 유연하게 연결 가능합니다 . 이 하드웨어 컨셉은 맞춤형 하우징 컨셉에 센서 및 커넥터 구성 요소를 유연하게 배치할 수 있도록 해줍니다.

통합형 1/1.8" 글로벌 셔터 4세대 Sony Pregius 시리즈 GV-53F4LE-MB Rev.2 센서는 고감도, 저노이즈 및 뛰어난 동적 범위가 특징입니다.

뛰어난 양자 효율은 이미지 품질 향상에 크게 기여합니다. 컴팩트한 픽셀 크기(2.74 µm)로 이미지 노이즈를 최소화하고 전체 광 스펙트럼에서 더 높은 게인(gain)을 보장합니다.

2472 x 2064, 5.10 MP 해상도 센서를 탑재한 기가비트 이더넷 카메라는 빠른 24.7 fps 프레임률을 제공하며, 표면 검사, 의료 기술 및 교통 모니터링과 같은 분야의 임베디드 비전 애플리케이션에 이상적입니다. 이 센서는 컬러 버전 및 흑백 버전으로 제공됩니다.

모델 번호
  • GV-53F4LE-C-HQ-MB Rev.2: 1011444
  • GV-53F4LE-M-GL-MB Rev.2: 1011446
카메라 제품군 LE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX568
프레임률 24.7 fps
해상도 (h x v) 2472 x 2064
광학 영역 6.708 mm x 5.612 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 5.10 MP
픽셀 크기 2.74 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
GigE Vision 표준
GigE 인터페이스
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!