UI-3040CP Rev. 2

UI-3040CP Rev. 2

UI-3040CP Rev. 2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1448 x 1086
    1.57 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 243.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

글로벌 셔터 CMOS 센서 Sony IMX273가 탑재된 UI-3040CP Rev. 2는, 3.45 픽셀 크기에서 1.57 MP의 해상도로 243 fps 인상적인 성능을 제공합니다. 따라서 표면 검사와 같은 고전적인 산업 어플리케이션뿐만 아니라 의료 기술의 상세한 이미지 분석 및 교통 어플리케이션들에도 이상적입니다.

< p>이 카메라는 기계 공학, 머신 비전, 측정 기술, 의료 기술 또는 현미경 분야의 어플리케이션들을 위해, 4x 다중 AOI 및 최대 30초의 장시간 노출을 가능하게 합니다. 산업용 카메라 모델 UI-3040CP Rev. 2는 이미지 품질, 동적 범위 및 감도에 대한 높은 요구를 하는 고객을 대상으로 합니다.

모델 번호
  • UI-3040CP-C-HQ Rev.2: AB02491
  • UI-3040CP-M-GL Rev.2: AB02492
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX273
프레임률 243 fps
해상도 (h x v) 1448 x 1086
광학 영역 4.996 mm x 3.747 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2.9''
해상도 1.57 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!