UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 123.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

1/1.8" Sony IMX252 글로벌 셔터 CMOS 센서가 탑재된 USB 3 산업용 카메라 UI-3070CP는, 3.2MP(2056 x 1542px)의 해상도를 제공합니다. 전해상도에서, USB 3 카메라는 최대 134fps(최대 187fps의 풀 HD)까지 속도를 냅니다. 기계 공학, 머신 비전, 측량학, 의료 공학 또는 현미경 분야들의 어플리케이션들을 위해, 64x 다중 AOI 및 최대 30 초의 장시간 노출을 허용합니다.

< div class="col-12 col-md-6">

UI-3070CP 산업용 카메라 모델은 이미지 품질, 동적 범위 및 감도에 대한 높은 요구를 하는 고객을 대상으로 합니다.

모델 번호
  • UI-3070CP-C-HQ Rev.2: AB00968
  • UI-3070CP-M-GL Rev.2: AB00967
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX252
프레임률 123 fps
해상도 (h x v) 2056 x 1542
광학 영역 7.093 mm x 5.32 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 3.17 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!