1/3.6"PYTHON 480 글로벌 셔터 CMOS 센서가 탑재된 UI-3134LE VU USB 3 카메라는, 전해상도에서 최대 135 fps의 프레임 레이트로 0.49 MP(808 x 608px)의 해상도를 제공합니다. 2x 서브샘플링 기능을 사용하면, USB 3.1 카메라는 최대 420fps에 도달합니다. 이 모델은, 머신 비전 어플리케이션 및 저비용 임베디드 시스템(예를 들어, 검사 및 품질 관리 어플리케이션)에 대한 비용 효율적인 엔트리입니다.
보드레벨 버전은 USB Type-C 커넥터의 수직(-VU) 또는 수평 방향으로 이용할 수 있습니다.
CS-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3134LE VU USB 3 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
확장 링 CS-마운트에서 C-마운트로CS-마운트 버전에는 플랜지 백 거리를 5mm 확장하는 확장 링이 함께 제공됩니다. 이를 통해 카메라와 함께 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | LE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | PYTHON 480 |
| 프레임률 | 135 fps |
| 해상도 (h x v) | 808 x 608 |
| 광학 영역 | 3.878 mm x 2.918 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.6" |
| 해상도 | 0.49 MP |
| 픽셀 크기 | 4.80 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
CAD 데이터
기술 도면