UI-3140CP Rev. 2

UI-3140CP Rev. 2

UI-3140CP Rev. 2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1280 x 1024
    1.31 MPix
  • onsemi PYTHON 1300
    1/2" CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

onsemi의 1/2" 글로벌 셔터 CMOS 센서 PYTHON 1300을 탑재한 UI-3140CP는, 여러분의 어플리케이션에 최대의 유연성을 제공합니다. 센서는, 무엇보다도 표준 머신 비전 및 검사 어플리케이션들을 위해, 프리런 또는 트리거 모드에서 전해상도(1280 x 1024 px)에서 169 fps 이미지들도 제공합니다.

< p>고유한 AOI 기능(수평 및 수직 판독)을 통해, 산업용 카메라는 1000fps 이상에 도달합니다. 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.70으로 시작하여 지원됩니다.

모델 번호
  • UI-3140CP-M-GL Rev.2: AB00613
  • UI-3140CP-C-HQ Rev.2: AB00614
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 PYTHON 1300
프레임률 169 fps
해상도 (h x v) 1280 x 1024
광학 영역 6.144 mm x 4.915 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2"
해상도 1.31 MP
픽셀 크기 4.80 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

바코드 판독

프로세스 자동화 및 물류 외에도 IDS 카메라는 다른 산업에서의 바코드들도 안정적으로 인식합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!