uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
onsemi로부터의 2/3 글로벌 셔터 CMOS 센서 PYTHON 2000을 탑재한 USB 3 산업용 카메라 UI-3160CP Rev. 2.1는, 최대 165fps로 2.3MP(1920 x 1200 픽셀)의 전해상도, 및 최대 200fps로 1600 x 1200의 일반 해상도를 제공합니다. 190fps 이상으로 Full HD(1920 x 1080 픽셀)가 가능합니다. 고유한 AOI 기능(수평 및 수직 판독)을 사용하여, 산업용 카메라는 1000fps 이상에 도달합니다.
CMOS 카메라는 시각화 작업은 물론, 의료 및 산업 분야 어플리케이션에 특히 적합합니다.
높은 센서 성능으로 인해, 이 카메라 모델은 USB 2.0 모드에서 지원되지 않습니다.
이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.90.3으로 시작하여 지원됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | PYTHON 2000 |
| 프레임률 | 169 fps |
| 해상도 (h x v) | 1920 x 1200 |
| 광학 영역 | 9.216 mm x 5.76 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 2/3" |
| 해상도 | 2.30 MP |
| 픽셀 크기 | 4.80 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
It's so easy!