UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1

UI-3180CP Rev. 2.1
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2592 x 2048
    5.31 MPix
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

2592 x 2048(5.31 MP, 최대 73.0 fps)의 전해상도의 onsemi로부터의 1”개의 글로벌 셔터 CMOS 센서 PYTHON 5000가 탑재된 USB 3 산업용 카메라 UI-3180CP Rev. 2.1는, 더 높은 프레임 레이트에 도달하기 위해 정사각형 2K x 2K 형식으로 전환될 수 있습니다. 고유한 AOI 기능(수평 및 수직 판독)을 통해, 산업용 카메라는 1000fps 이상에 도달합니다. 예를 들어, 서브 샘플링 기능을 사용하여 일반적인 광학 1.3MP 클래스에서 260fps를 달성합니다.

CMOS 카메라는 특히 현미경 분야의 어플리케이션에 이상적입니다. 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

높은 센서 성능으로 인해, 이 카메라 모델은 USB 2.0 모드에서 지원되지 않습니다.

모델 번호
  • UI-3180CP-M-GL Rev.2.1: AB02546
  • UI-3180CP-C-HQ Rev.2.1: AB02545
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 PYTHON 5000
프레임률 73.0 fps
해상도 (h x v) 2592 x 2048
광학 영역 12.442 mm x 9.83 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 5.31 MP
픽셀 크기 4.80 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!