uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
2 메가픽셀 해상도의 e2v CMOS 센서를 탑재한 UI-3250CP Rev. 2는, 특히 고성능의 다목적 산업용 카메라 (EV76C570)입니다. IDS 제품 포트폴리오에서 가장 민감한 센서들 중 하나를 갖고 있으며, 흑백 및 컬러 버전으로 제공됩니다. 뛰어난 감도 외에도, 카메라는 또한 다양한 다른 차별화된 기능들을 갖습니다: 이 센서는 다양한 셔터 모드 사이를 전환할 수 있어 움직이는 물체의 선명한 이미지 또는 극도로 저-노이즈, 하이-콘트라스트 이미지 캡처할 수 있습니다.
또한, 최대 4개의 관심 영역들(AOI)이 있습니다. 여러분은 이러한 것들을 사용하여, 여러 기능들을 동시에 확인하거나 광범위하고 상이한 파라미터들을 사용하여 일련의 노출에서 AOI를 캡처할 수 있습니다. 또한, 카메라는 128MB 이미지 메모리를 제공합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | e2v |
| 센서 모델 | EV76C570 |
| 프레임률 | 60.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 1600 x 1200 |
| 광학 영역 | 7.2 mm x 5.4 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터, 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 1.92 MP |
| 픽셀 크기 | 4.50 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA