uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
USB 3 산업용 카메라 UI-3370CP Rev. 2는, ams/CMOSIS로부터의 민감하고 빠른 4 메가픽셀 CMOS 센서 CMV4000를 구비하고 있습니다. 글로벌 셔터 센서는 80.0 fps의 프레임 레이트에서 2048 x 2048 픽셀의 해상도를 제공합니다.
1"의 거대한 광학 형식으로 인해, 정사각형 센서는 큰 픽셀들(5.5µm)을 제공하고, 빛에 민감하며 노이즈 레벨이 낮습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | ams/CMOSIS |
| 센서 모델 | CMV4000 |
| 프레임률 | 80.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 2048 x 2048 |
| 광학 영역 | 11.264 mm x 11.264 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1" |
| 해상도 | 4.19 MP |
| 픽셀 크기 | 5.50 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
NIR 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA