uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
Classic industrial
저조도 시나리오 또는 카메라가 빠르게 움직이는 오브젝트를 촬영해야 하는 경우에도, 우수한 이미지 품질을 얻으려면: Sony Pregius 시리즈의 IMX273 글로벌 셔터 CMOS 센서는 감도와 높은 동적 범위를 특징으로 합니다. 센서의 해상도는 3.45 µm의 픽셀 크기의 1.57 MP (1448 x 1086 pixels)이고, 프레임 레이트는 73.0 fps입니다.
따라서, UI-5040FA Rev.1.2(보호 코드 IP65/67)는, 예를 들어, 품질 보증 영역의 세부 평가 또는 교통 모니터링 및 번호판 인식을 위한 안전 기술에 사용될 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX273 |
| 프레임률 | 73.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 1448 x 1086 |
| 광학 영역 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.9'' |
| 해상도 | 1.57 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP65, IP67 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA