uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
onsemi로부터의 PYTHON 500 고속 SVGA 글로벌 셔터 센서가 통합된 UI-5130SE Rev.4.2 GigE 산업용 카메라는, 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. 전적으로 속도를 염두에 두고 설계되었습니다: 수평 및 수직 판독 기능 덕분에, 이미지 판독 속도를 더욱 증가시킬 수 있습니다. UI-5130SE는 고전적인 머신 비전 및 검사 작업에 완벽하게 적합합니다.
IDS 소프트웨어를 통해 구현된 FPN(Fixed Pattern Noise) 교정 기능은, 향상된 스트라이프-프리 이미지 품질을 제공합니다.
UI-5130SE Rev.4.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | PYTHON 500 |
| 프레임률 | 205 fps |
| 해상도 (h x v) | 800 x 600 |
| 광학 영역 | 3.84 mm x 2.88 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.6" |
| 해상도 | 0.48 MP |
| 픽셀 크기 | 4.80 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA