uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
보호 코드는 IP65/67이고, onsemi로부터의 통합된 고속 1.31 메가픽셀 글로벌 셔터 PYTHON 1300 센서가 탑재된 UI-5140FA Rev.1.2 GigE 산업용 카메라는, 산업용 어플리케이션에서 움직이는 오브젝트들을 캡처하는데 이상적인 선택입니다. IDS에 의해 구현된 FPN 교정 기능과 결합한 센서의 큰, 감광성 픽셀은, 줄무늬 없는 우수한 이미지를 생성합니다.
< p>8배 다중 AOI, IDS 라인 스캔 모드, 또는 니(knee) 포인트가 있는 HDR 모드와 같은 추가 기능들은, GigE 카메라를 다목적 머신 비전 카메라로 만듭니다. 수평 및 수직 판독 기능 덕분에, 카메라의 프레임 레이트도 증가시킬 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | PYTHON 1300 |
| 프레임률 | 88.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 1280 x 1024 |
| 광학 영역 | 6.144 mm x 4.915 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2" |
| 해상도 | 1.31 MP |
| 픽셀 크기 | 4.80 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP65, IP67 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA