uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
넓은 영역의 1.1” CMOS 센서 IMX304가 탑재된 UI-5200FA Rev.1.2 GigE 산업용 카메라는, 4104 x 3006 픽셀의 해상도로 놀랍도록 깨끗하고 노이즈 없는 이미지를 제공합니다. Sony의 Pregius 시리즈로부터 더욱 개선된 두 번째 픽셀 세대의 글로벌 셔터 센서는, 특히 의료 또는 측정 기술 및 교통 감시에 사용하기 위한 놀라운 동적 범위와 매우 높은 감도에 있어서 인상적입니다.
최대 30 초의 장시간 노출 또는 라인 스캔 모드와 같이, IDS에 의해 구현된 특수 기능들은, 가능한 어플리케이션의 범위를 더욱 확장합니다.
UI-5200FA Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX304 |
| 프레임률 | 8.6 fps |
| 해상도 (h x v) | 4104 x 3006 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 10.371 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1.1" |
| 해상도 | 12.34 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP65, IP67 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA