uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
GigE 카메라 UI-5260CP Rev. 2.2는, 감광성, 동적 범위 및 색 재현 측면에서, 새로운 표준을 설정하는 저렴한 가격의 2.35MP CMOS 센서 Sony IMX249를 구비하고 있습니다. GigE 산업용 카메라는 최대 47fps(전해상도: 1936 x 1216 px)의 프레임 레이트에서 매우 낮은 노이즈 성능으로 탁월한 이미지 품질을 제공합니다.
센서는, 예를 들어, ITS 및 품질 보증의 저조도 조건에서도 우수한 이미지 품질을 요구하는 어플리케이션에 적합합니다.USB 3 버전으로도 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX249 |
| 프레임률 | 47.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1216 |
| 광학 영역 | 11.345 mm x 7.126 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.2" |
| 해상도 | 2.35 MP |
| 픽셀 크기 | 5.86 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA