uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
Sony로부터의 IMX249 2.35 메가픽셀 CMOS 센서가 탑재된 UI-5261SE Rev.4.2 Gigabit 이더넷 산업용 카메라는, 표준 이미지 형식 4:3 및 16:9를 제공합니다. 1936 x 1216 픽셀의 전해상도에서, GigE 대역폭을 완전히 활용하여 초당 47프레임을 제공합니다. 매우 높은 동적 범위와 뛰어난 신호/노이즈 비율을 통해, 심지어 약하거나 변동이 있는 조명 조건에서도 인상적인, 높은 콘트라스트 와 실질적으로 노이즈-프리 이미지들을 보장합니다.
장시간 노출(30초) 및 IDS에 의해 구현된 라인 스캔 모드와 같은 특수 기능들은, 공장 자동화 환경에서 어플리케이션들의 범위를 확장합니다.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-5261SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | SE |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX249 |
| 프레임률 | 47.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1216 |
| 광학 영역 | 11.345 mm x 7.126 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.2" |
| 해상도 | 2.35 MP |
| 픽셀 크기 | 5.86 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25