UI-5270FA Rev.1.2 - 카메라 찾기 - 제품

UI-5270FA Rev.1.2

UI-5270FA Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 36.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

우리의 UI-5270FA Rev.1.2 산업용 카메라는 뛰어난 이미지들을 제공하고, 아마도 동적 범위, 감광성 및 선형성 측면에서 3 메가픽셀 클래스 중 최고의 CMOS 이미지 센서인 Sony IMX265 글로벌 셔터 CMOS 센서가 특징입니다. 2045 x 1542 픽셀의 전해상도에서, 이더넷 카메라는 36fps의 프레임 레이트를 달성합니다. 3.45µm의 감소된 픽셀 크기는, 더 작은 광학 형식으로 더 많은 픽셀을 허용합니다.

결과적으로, 1/1.8" 센서에 대하여, 매우 다양한, 컴팩트하고 비용 효율적인 렌즈를 이용할 수 있습니다. IDS Software Suite는 라인 스캔 모드와 같은 특수 센서 기능을 제공하여 카메라를 라인 스캔 카메라에 대한 비용 효율적인 대안으로 사용될 수 있도록 합니다.

모델 번호
  • UI-5270FA-C-HQ Rev.1.2: AB12048
  • UI-5270FA-M-GL Rev.1.2: AB12049
카메라 제품군 FA
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX265
프레임률 36.0 fps
해상도 (h x v) 2056 x 1542
광학 영역 7.093 mm x 5.32 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 3.17 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP65, IP67
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
공장 / 공정 자동화

카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되고, 예를 들어 현지화 및 선택 작업을 돕습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

전자적 검사

카메라는 인쇄 회로 기판의 기하학적 구조를 확인하고, 구성 요소의 유무와 먼지를 감지하고, 남땜 이음(solder joints)을 검사할 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!