uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
UI-5290FA Rev.1.2는 32fps에서 8.9MP 해상도(4112 x 2176 픽셀)의 Sony IMX267 센서가 탑재된 산업용 카메라입니다. Sony Pregius 시리즈의 모든 글로벌 셔터 센서들과 마찬가지로, IMX267은 1" 센서 크기로 시장에서 가장 작은 픽셀 크기(3.45µm)와 동시에 매우 낮은 노이즈를 가집니다.
UI-5290FA Rev.1.2는, 넓은 시야가 필요한 더 느린 머신 비전 어플리케이션에서, 그의 능력을 주로 보여줍니다. 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다. UI-5290FA Rev.1.2는 순수하고 핀 선명한 이미지를 나타냅니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | FA |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 인터페이스 속도 | 1.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX267 |
| 프레임률 | 12.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 4104 x 2174 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1" |
| 해상도 | 8.92 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP65, IP67 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
3년 보증
Made in Germany
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA