UI-5861SE Rev.4.2

UI-5861SE Rev.4.2

UI-5861SE Rev.4.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 53.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

Sony STARVIS 시리즈로부터의 비용 최적화된 고속 롤링 셔터 IMX290 센서는, 이제 UI-5861SE Rev.4.2 산업용 카메라에서도 이용할 수 있습니다. 심지어 매우 열악하거나 다양한 조명 조건에서도, CMOS 카메라는 피사체를 충실하게 렌더링하도록 선명한 색상 분리로, 매우 인상적인 이미지 품질을 제공합니다. 시각화 어플리케이션, 장시간 노출(120 초) 및 매우 높은 IR 감도를 위한 인기 있는 full HD 해상도를 제공합니다.

센서의 작은 시각적 1/2.8" 형식은 비용 효율적인 렌즈들에 이상적입니다.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-5861SE Rev.4.2 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • UI-5861SE-C-HQ Rev.4.2: AB12583
  • UI-5861SE-M-GL Rev.4.2: AB12584
카메라 제품군 SE
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX290
프레임률 53.0 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 2.12 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 단종
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
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
Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!