UI-5880CP Rev. 2.2

UI-5880CP Rev. 2.2

UI-5880CP Rev. 2.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 17.0 fps
  • Ethernet 1.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

1/1.8" 롤링 셔터 CMOS 센서 Sony IMX178이 탑재된 UI-5880CP Rev. 2.2 GigE CMOS 카메라는, 6.41 MP(3088 x 2076px, 종횡비 3:2)의 매우 높은 해상도를 제공하며, 이는 현미경의 시각화 작업에 이상적이거나, 지능형 교통 시스템(ITS)을 위한 비용을 고려한 옵션으로 이상적입니다. Sony STARVIS 시리즈의 센서는 BSI 기술("후면 조명")을 특징으로 하고, SCMOS 범위(Scientific CMOS)에 가까운 낮은 암전류를 갖는 가장 감광적인 센서 중 하나입니다.

최대 120초 동안 노출될 수 있으며, 또한, 매우 낮은 별빛에서도 인상적인 결과를 제공합니다. 우리의 GigE 산업용 카메라와 함께, Sony IMX178는 전해상도에서 최대 17.0 fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 1/1.8" 센서 크기 덕분에, UI-5880CP Rev. 2.2 GigE 카메라 모델에 대하여 다양한 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.

모델 번호
  • UI-5880CP-M-GL Rev.2.2: AB10924
  • UI-5880CP-C-HQ Rev.2.2: AB10925
카메라 제품군 CP
인터페이스 Ethernet
인터페이스 속도 1.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX178
프레임률 17.0 fps
해상도 (h x v) 3088 x 2076
광학 영역 7.411 mm x 4.982 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 6.41 MP
픽셀 크기 2.40 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
GigE 인터페이스
CMOS 센서
Power-Over-Ethernet
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
천문학

IDS 카메라로 별에 도달하세요 - 이미지 처리는 인간이 파악하기 어렵거나 불가능한 정보를 보여줍니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!