USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 10m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 10m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 10m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
금속 USB-A 소켓, 일자형, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
재고 있음
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 액티브 유리 섬유 케이블
  • 커넥터: USB 3-A 소켓, 일자형, 나사식, USB-A로
  • 케이블 길이: 10.0m
  • 벤딩 반경: 20.0mm
  • 벤딩 사이클: 최소 1 미오. 주기
  • USB-A 커넥터의 외부 전원 공급 장치 (케이블은 제공 범위에 포함됨)
  • 외부 전원 공급이 있는 USB 3 PCI Express 카드와의 결합을 적극 권장 (AL00014)

    다음을 주의하세요:
    기능을 위해 추가 USB 3 표준 케이블이 필요합니다. 이 케이블의 길이는 3m(AD00155 또는 AD00290)를 초과하지 않아야 합니다.

모델 번호
  • USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 10m: AD00207
적합 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!