USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
금속 USB-A 소켓, 일자형, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 액티브 유리 섬유 케이블
  • 커넥터: USB 3-A 소켓, 일자형, 나사식, USB-A로
  • 케이블 길이: 5.0m
  • 벤딩 반경: 20.0mm
  • 벤딩 사이클: 최소 1 미오. 주기
  • USB-A 커넥터의 외부 전원 공급 장치 (케이블은 제공 범위에 포함됨)

주의:
이 케이블은 PCIe 카드(AL00014)와 함께 사용해야 합니다. PCIe 카드(4포트)에서는 최대 2개의 AOC 케이블만 작동할 수 있습니다. 또한 케이블의 외부 전력 공급 장치를 사용해야 합니다. IDS 품질 보증 부서에서는 AOC 케이블과 카메라 사이에 매우 짧은 케이블을 사용할 것을 권장합니다. IDS는 AD00155(1m 표준 케이블) 모델 사용을 권장합니다.

모델 번호
  • USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m: 1009761
적합 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
 
 
It's so easy!