uEye XS camera | Autofocus | 5 MP | Webstore

uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.
 

아주 작고, 정말 쉽고, 독창적입니다.

트리거된 오토포커스 및 기타 여러 자동 기능이 있는 작고 스마트한 uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1는, 소비자용 카메라의 간편성과 편안함을 산업용 어플리케이션의 범위와 결합합니다. uEye XS는 USB 2.0 인터페이스와 Mini B USB 2.0 커넥터 덕분에 쉽게 통합될 수 있습니다. OmniVision 5.04 MP CMOS 센서 장착, 1.40 µm 픽셀 크기의 이 카메라 모델은 주변 조도가 열악한 환경에서도 뛰어난 이미지 품질과 정확한 색 재현을 표현합니다.

가볍고 컴팩트한 디자인, 최대 해상도(2592 x 1944픽셀)에서의15.0 fps 프레임률, 통합 전원 공급 장치로 키오스크 및 임베디드 시스템과 의료 기술 분야에 적합합니다.

액세서리가 포함된 실용적인 스타터 세트(IDS uEye XS Starter-Set) 구성으로도 제공됩니다.

이제 XS 카메라의 작동 거리 또는 시야를 계산하세요!

모델 번호
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
카메라 제품군 XS
인터페이스 USB 2
인터페이스 속도 0.47 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 OmniVision
센서 모델 OV5640
프레임률 15.0 fps
해상도 (h x v) 2592 x 1944
광학 영역 3.629 mm x 2.722 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/4"
해상도 5.04 MP
픽셀 크기 1.40 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
모든 카메라를 위한 하나의 소프트웨어
고속
0.5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
문서 스캔

예를 들어, 문서화 또는 프로세스 자동화를 위해 문서 컨텐츠의 효율적인 캡처.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
교역

이미징 시스템들은 예를 들어, 셀프 체크 아웃 시스템 및 빈 병 회수기(reverse vending machine)에서 찾을 수 있고, 선반 검사를 지원합니다.

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!