8 MP Sony Starvis 2 센서 탑재 IDS NXT oslo 출시
IP69K 보호 등급을 갖춘 AI 카메라 – 선명한 4K 라이브 스트리밍과 강력한 저조도 성능
강력한 AI 기능을 갖춘 IDS NXT oslo 산업용 카메라 제품군이 확장됩니다: Sony Starvis 2 시리즈 8MP 롤링 셔터 센서 IMX678을 탑재한 모델이 출시되었습니다. 이 센서는 사용자에게 탁월한 이미지 품질, 뛰어난 저조도 성능, 4K 실시간 스트리밍 기능을 제공하며, 황혼이나 변화하는 조명 조건에서의 애플리케이션에 이상적입니다.
새로운 IDS NXT oslo 모델의 하우징은 다른 oslo 모델과 같이 IP69K 등급의 견고한 하우징으로 제공됩니다. 통합 ISP는 색상 보정 및 밝기 조정과 같은 자동 기능을 제공하며, 강력한 AI 지원으로 사진 데이터를 분석하고 오버레이 라이브 스트리밍을 활성화합니다. Ambarella 칩을 통해25fps 프레임률, 센서 최대 해상도로 압축 비디오 스트림을 활성화하며(H.264, MJPEG), 추가 PC 없이 RTSP 프로토콜을 통해 대상 장치로 직접 전송할 수 있습니다.
더 자세한 정보가 필요하신가요? 현재 양산 단계로 구매가 가능합니다.
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.