Zwei IDS NXT oslo und malibu KI-Kameras mit Objektiv und Kabel

IDS NXT malibu | oslo AI 및 4K 스트리밍을 지원하는 산업용 카메라

뛰어난 이미지 품질을 제공하는 AI 기반 이미지 프로세싱

스마트 산업용 카메라 IDS NXT malibu 및 IDS NXT oslo는 라이브 이미지에 AI를 직접 통합합니다. 카메라는 장면을 고속으로 분석하고 그 결과를 비디오 스트림에 오버레이합니다. 이 모델은 GigE 인터페이스를 갖춘 컴팩트한 하우징의 산업용 카메라입니다. IDS NXT oslo는 IP69K 방수 방진 등급을 충족하여 혹독한 환경에서도 사용 가능합니다.

스마트 기술과 산업용 품질이 만났습니다.

인공지능

온보드 처리

산업 프로토콜

Vision app 사용 가능

이벤트 레코더

스트리밍

통합된 웹 서비스

3년 보증

AI 카메라 모델 살펴보기

IDS NXT malibu AI 카메라 정면에서 비스듬히 본 모습

IDS NXT malibu
비디오 스트리밍 라이브 AI

  • 라이브 오버레이를 통한 빠른 AI 기반 이미지 분석을 위한 Ambarella 칩
  • RTSP 및 HTTP를 통한 최대 센서 해상도의 압축 비디오 스트림
  • 다양한 자동 기능이 포함된 통합 ISP를 통한 뛰어난 이미지 품질
  • PC로부터 독립적으로 작동 (온카메라 AI, 압축, 스트리밍)
IDS NXT oslo AI 카메라 정면에서 비스듬히 본 모습

IDS NXT oslo
비디오 스트리밍 라이브 AI

  • 라이브 오버레이를 통한 빠른 AI 기반 이미지 분석을 위한 Ambarella 칩
  • RTSP 및 HTTP를 통한 최대 센서 해상도의 압축 비디오 스트림
  • 다양한 자동 기능이 포함된 통합 ISP를 통한 뛰어난 이미지 품질
  • PC로부터 독립적으로 작동 (온카메라 AI, 압축, 스트리밍)
  • 먼지와 고압 물에 대한 최고 수준의 IP69K 보호 등급

“IDS NXT malibu와 IDS NXT oslo를 통해, 이미지를 빠르게 분석하고 그 결과를 비디오 스트림에 직접 통합하는 산업용 카메라를 개발했습니다. 이를 통해 지능형 이미지 프로세싱을 위한 새로운 애플리케이션 시나리오를 구축할 수 있을 뿐만 아니라, IDS NXT oslo의 견고한 하우징은IP69K 보호등급으로 열악한 조건에서도 사용 가능합니다. 온카메라 AI와 4K 스트리밍이 결합된 것은 산업 환경에서의 새로운 시도입니다.”

— Marcus Rembold, Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories at IDS —
Marcus Rembold, IDS Product Manager Edge Vision, Lenses & Accessories

비디오 스트리밍 오버레이 결과

이 지능형 산업용 카메라는 Ambarella의 강력한 SoC(System on Chip)를 탑재하고 있습니다. 이를 통해 카메라에서 직접 AI 기반 이미지 분석이 가능합니다. 물체 감지 또는 이상 탐지와 같은 추론 결과는 선택적으로 라이브 스트림에 오버레이로 표시될 수 있으며, RTSP 또는 HTTP를 통해 최대 센서 해상도로 연결된 시스템으로 전송 가능합니다.

사용자는 추가 소프트웨어 없이 웹 브라우저에서 고품질 이미지 처리, MJPEG 또는 H.264 압축 및 시각화 기능을 활용할 수 있습니다. 또한, 이 AI 카메라는 관련 이미지 데이터를 비디오 시퀀스로 내부적으로 저장하거나 FTP 서버로 전송할 수 있습니다.

라벨이 있는 아이콘: AI, RTSP, 4K, MJPEG, H.264

"최첨단" AI 및 ISP

통합 ISP(이미지 신호 프로세서)는 밝기 제어, 렌즈 왜곡 보정 및 색상 최적화 등의 자동 기능을 제공합니다. 감광 센서와 결합되어 어려운 조명 조건에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 임베디드 솔루션은 외부 PC가 필요 없어 에너지 소비를 줄이고 시스템 비용을 절감합니다.

IDS NXT oslo: 최고 수준의 보호 등급을 갖춘 AI 카메라

IDS NXT oslo는 스마트 이미지 프로세싱 기능과 IP69K 인증 하우징을 결합하여 극한 조건에서도 사용할 수 있습니다. 적합한 튜브와 M12 커넥터 덕분에 카메라가 열악한 산업 또는 농업 환경에서도 안정적으로 보호됩니다.

스마트 애플리케이션을 위한 스트리밍 가능한 AI 카메라

IDS NXT malibu 및 IDS NXT oslo는 강력한 산업용 하드웨어와 카메라에서 직접 실행되는 지능형 이미지 프로세싱을 결합한 제품입니다. 카메라 내 추론 기능 덕분에, 외부 PC 없이도 시각적 정보를 고속으로 처리하고, 자율적으로 의사 결정을 내리고, 복잡하고 역동적인 장면에 지능적으로 반응할 수 있습니다. 직관적인 IDS lighthouse 소프트웨어와 함께 사용하면, 샘플 사진을 통해 프로그래밍 없이도 분류, 물체 추적 또는 이상 탐지 등 AI 기반의 애플리케이션을 만들 수 있습니다.

IDS NXT를 활용한 AI 애플리케이션

헬멧 카메라를 착용한 남성이 기계에서 조립 작업을 하고 있습니다.

시각화

모니터에 클로즈업 이미지를 표시하는 등 세부 사항을 더욱 정확하게 인식합니다.

약병이 기계를 통과합니다.

물체 추적

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 IDS 카메라는 물체를 주시합니다.

하나의 공항 홀에 4개의 퀵 체크인 터미널이 있습니다.

모니터링

이미지 프로세싱을 통해 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제 작업을 수행할 수 있습니다.

셀프 서비스 계산대에서 쇼핑 카트를 든 여성

무역

셀프 계산대 및 빈 병 회수기의 이미징 시스템은 선반 검사를 지원합니다.

소포가 있는 창고에서 로봇을 운송합니다.

물류

카메라는 물류 분야에서 필수적이며, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율주행 차량에 활용됩니다.

경주용 자전거를 탄 선수, 배경 풍경.

스포츠 및 동작 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 골프 스윙, 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

기계에서 사과를 세척하고 분류하는 작업

식음료

최고의 식품 품질을 보장하기 위해 카메라 기술이 오염 물질을 감지하고 선별 작업 및 충전량 모니터링 등을 지원합니다.

온실의 식물은 카메라로 모니터링됩니다.

농업 분야

농업 분야에서 카메라는 식물 생장을 모니터링하고, 비료 시비를 제어하고, 수확량을 검사하는 데 사용됩니다.

AI 기반 머신 비전 시스템 구축 및 배포

이미지 프로세싱 애플리케이션에 머신 러닝 작업을 사용하면 이전에 어렵거나 많은 노력이 있어야만 가능했던 작업을 수월하게 해결할 수 있습니다. 이 영상에서는 아이디어 구상부터 배포까지의 전체 애플리케이션 개발 과정을 설명하고, 이 과정에서 도움을 드릴 수 있는 새로운 가능성과 도구를 소개합니다.

IDS NXT malibu AI 카메라는 다음과 같은 상을 수상하였습니다

IDS NXT malibu AI 카메라, ‘비전 시스템 혁신상(Vision Systems Innovators Award)’ 수상