IDS, 모듈식 카메라 컨셉에 PoE 도터보드 추가
단일 케이블을 통한 전원 공급 및 기가비트 이더넷으로 uEye 카메라 통합이 간편해집니다
IDS Imaging Development Systems는 GigE PoE 보드(도터보드)를 통해 모듈식 카메라 개념을 확장합니다. 전원 공급 및 데이터 전송이 가능한 단일 케이블로 GigE uEye LE 및 uEye SLE 시리즈의 마더보드 보드레벨 카메라 통합이 가능합니다. 마더보드는 유연한 인터페이스 개념을 기반으로 합니다: 커넥터 블록이 아닌 컴팩트한 평판 리본 커넥터로, 유연한 케이블을 통해 원격 인터페이스 전자 장치 유닛에 연결할 수 있습니다.
이 원리는 센서와 광학 장치를 전원 공급 장치 및 데이터 연결과 독립적으로 하우징에 배치할 수 있게 하여, 특히 개별 제품 설계나 공간 제약이 있는 제품 설계에 유리합니다. "새로운 PoE 도터보드를 통해, IDS는 다시 한번 소형 싱글 보드 카메라의 사용을 단순화합니다. 이제 RJ45 커넥터가 장착된 단일 케이블로 전원 공급과 데이터 전송이 가능합니다. 이는 통합 편의성을 높여줄 뿐만 아니라 개별 하우징 설계에 추가적인 유연성을 제공합니다."라고 IDS의 제품 책임자 Marcus Rembold가 설명합니다.
제품 개요: GigE PoE 도터보드
- 인터페이스: 기가비트 이더넷과 이더넷 전원 공급(PoE, IEEE 802.3af)
- 커넥터: 단일 케이블 작동용 RJ45 소켓 (전원 공급 + 데이터 전송)
- 호환성: GigE uEye LE Rev. 2 및 uEye SLE 모니터링 카메라의 마더보드 모델
- 특별한 기능: 공간 절약형 통합 설계, 케이블 감소, 추가 전원 공급 장치 불필요
- 애플리케이션: 맞춤형 하우징 컨셉, 공간 효율적인 설계, 모듈식 카메라 솔루션
새로운 GigE PoE 도터보드는 개발자가 공간을 절약하면서도 강력한 카메라 시스템을 구축할 수 있는 다양한 가능성을 열어줍니다.
추가 정보: https://kr.ids-imaging.com/ueye-le.html#daughterboard + https://kr.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html#daughterboard
10년 이상의 시간 동안 보도자료와 애플리케이션 보고서를 작성하고, 회사 관련 주제와 기술 제품 커뮤니케이션을 디자인하며 해당 분야의 전문성을 발휘해 왔습니다. 전략적 B2B 커뮤니케이션 경험 덕분에 정확한 메시지를 구성하고, 기술적으로도 탄탄한 콘텐츠를 제공하며, 항상 진정성과 명확성을 중시합니다.
다운로드
워드 파일과 이미지는 여기에서 다운로드하세요. 775,85 KB
연락처
IDS 영업팀에 문의하시면 안내해 드리겠습니다.
기사 배포 담당자
언론 보도를 위한 배경 정보, 소개 자료 또는 이미지가 필요하신가요? IDS 편집팀이 도와 드리겠습니다.
뉴스 레터
최신 정보를 확인하고 IDS 뉴스레터를 구독하세요.