카메라 찾기 | 온라인에서 산업용 카메라 찾기 : 픽셀 이벤트

카메라 찾기

몇 가지 질문을 완료하면 애플리케이션 기반 카메라 파인더가 적합한 모델을 제안합니다. 이후 필요에 따라 기술 사양이나 기능을 기준으로 검색 결과를 더 좁힐 수 있습니다.

기술 사양 애플리케이션 사양
다음 카메라가 귀하의 요구 사항에 적합합니다:
4 상품
uEye XLS-E UE-39B2XLS-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 이벤트 기반
  • 0.92 MPix
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS-E UE-39B1XLS-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 이벤트 기반
  • 0.92 MPix
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XLS-E UE-39B4XLS-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 이벤트 기반
  • 0.92 MPix
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
양산 단계
가격 요청 가능
uEye XCP-E UE-39B0XCP-E
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • 이벤트 기반
  • 0.92 MPix
  • Sony
  • IMX636
  • 1280 x 720
양산 단계
가격 요청 가능

산업용 카메라 온라인 찾기

IDS는 클래식 2D 시스템부터 모니터링 및 이벤트 기반 카메라, AI 비전에 이르기까지 다양한 산업용 카메라를 제조하는 선도적인 기업입니다.

몇 가지 질문만으로, 이미지 처리 시스템에 적합한 GigE 또는 USB 인터페이스 산업용 카메라를 카메라 파인더를 통해 빠르게 찾을 수 있습니다. 이후 해상도, 센서, 인터페이스 등 기술 사양을 기준으로 선택을 더욱 정교하게 좁힐 수 있습니다. “필터 추가”를 클릭하면 더 많은 옵션을 확인할 수 있습니다.

3D 카메라 전용 특수 3D 카메라 파인더도 이용 가능합니다.

It's so easy!