카메라 찾기 | 온라인에서 산업용 카메라 찾기 (Page 42)

카메라 찾기

몇 가지 질문을 완료하면 애플리케이션 기반 카메라 파인더가 적합한 모델을 제안합니다. 이후 필요에 따라 기술 사양이나 기능을 기준으로 검색 결과를 더 좁힐 수 있습니다.

기술 사양 애플리케이션 사양
다음 카메라가 귀하의 요구 사항에 적합합니다:
Items 493-504 of 559
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 7.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 24.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE U3-3291SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • 글로벌 셔터
  • 8.95 MPix
  • Sony
  • 33.6 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE U3-3290SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • 글로벌 셔터
  • 8.95 MPix
  • Sony
  • 33.6 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye Nion Nion10.67.G1.AF0130.72
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 940 nm
  • Time-of-Flight (ToF)
  • 1.23 MPix
  • onsemi
  • 30.0 fps
  • AF0130
  • 71 ° x 57 °
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 7.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 24.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • 글로벌 셔터
  • 8.95 MPix
  • Sony
  • 14.0 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • 글로벌 셔터
  • 5.01 MPix
  • Sony
  • IMX264
  • 2448 x 2048
단종
가격 요청 가능
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 12.37 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX304
  • 4112 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • 글로벌 셔터
  • 8.95 MPix
  • Sony
  • 14.0 fps
  • IMX267
  • 4112 x 2176
양산 단계
가격 요청 가능
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 16.20 MPix
  • Sony
  • 7.7 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
양산 단계
가격 요청 가능

산업용 카메라 온라인 찾기

IDS는 클래식 2D 시스템부터 모니터링 및 이벤트 기반 카메라, AI 비전에 이르기까지 다양한 산업용 카메라를 제조하는 선도적인 기업입니다.

몇 가지 질문만으로, 이미지 처리 시스템에 적합한 GigE 또는 USB 인터페이스 산업용 카메라를 카메라 파인더를 통해 빠르게 찾을 수 있습니다. 이후 해상도, 센서, 인터페이스 등 기술 사양을 기준으로 선택을 더욱 정교하게 좁힐 수 있습니다. “필터 추가”를 클릭하면 더 많은 옵션을 확인할 수 있습니다.

3D 카메라 전용 특수 3D 카메라 파인더도 이용 가능합니다.

It's so easy!