견고한 산업용 카메라: 높은 IP 등급과 넓은 온도 범위를 제공하는 모델은 무엇인가요?
요약
특히 견고한 산업용 카메라는 다음과 같은 특징을 갖춘 모델입니다:
- IP65, IP66, IP67, IP69 또는 IPx9K 보호 등급
- 확장된 온도 범위(일반적으로 -20 °C ~ +55 °C)
추천 카메라 시리즈:
- uEye FA (최고 수준의 견고성, IP69/IPx9K)
- uEye SFA (견고함, 스트리밍 및 레코딩 기능)
- Nion (실내외 애플리케이션용 ToF 3D 카메라)
- Ensenso XR (산업용으로 설계된 견고한 스테레오 비전 3D 카메라)
산업 현장에서 카메라는 종종 극한 환경에 노출됩니다. 여기에는 먼지, 습도, 온도 변화 및 정기적인 세척 공정이 포함됩니다. 따라서 카메라 시스템의 견고성은 신뢰성과 서비스 수명을 결정하는 핵심적인 요인입니다.
핵심 기준은 무엇보다도 보호 등급과 허용 온도 범위입니다.
견고성 및 보호 등급
보호 등급 개요
IP 코드로 표시되는 침투 보호 등급은 고체 입자와 물에 대한 보호 수준을 나타냅니다.
- IP65
- 방진
- 모든 각도의 물줄기로부터 보호
- 물이 튀는 제조 환경에 적합
- IP66
- 방진
- 강력한 고압 물줄기로부터 보호
- 가혹한 산업 환경에 적합
- IP67
- 방진
- 일시적인 침수 상황으로부터 보호
- 습하거나 물기가 많은 장소, 또는 실외 환경에 적합
- IP69K (IP69/IPx9K)
- 방진
- 고압 세척 및 스팀 분사 세척으로부터 보호
- 세척 주기가 빈번한 위생 민감 구역 또는 농업용 어플리케이션에 적합
침투 보호 등급 및 카메라 작동에 대한 자세한 내용은 해당 카메라 매뉴얼을 참조하십시오.
온도 범위
장치의 허용 작동 온도 범위는 크게 다음과 같이 분류됩니다:
- 표준 범위: 약 0 °C ~ 50 °C
특별한 환경적 영향이 없는 일반적인 실내 애플리케이션에 적합 - 확장 범위: 약 -20 °C ~ +55 °C
산업용 애플리케이션, 물류 애플리케이션, 실외 구역 또는 냉동·냉장 창고에 이상적
하우징 및 기계적 견고성
견고한 산업용 카메라의 추가적인 기능은 다음과 같습니다.
- 금속 하우징
- 내충격 및 내진동 설계
- 높은 EMC 견고성
- 옵션 사양의 렌즈 보호 장치 (렌즈 배럴)
- 산업용 커넥터(예: M12, 바인더)
- 영구적인 밀봉을 위한 나사 체결식 연결부
견고한 IDS 산업용 카메라 개요
uEye FA: 전통적인 머신 비전 애플리케이션에서 최고 수준의 견고성을 제시하는 대표적인 모델
특히 까다로운 환경의 경우, uEye FA 시리즈가 최고의 선택입니다. IP69K 보호 등급과 렌즈 배럴을 갖추고 있어 먼지, 오염물 및 고압수로부터 최적의 보호 성능을 제공합니다.
또한 온도 범위 측면에서도 가혹한 작동 조건을 견디도록 설계되었습니다 (일반적으로 -20 °C ~ +55 °C). 견고한 M12 커넥터, 고속 GigE 데이터 전송, PoE(Power over Ethernet) 기능은 산업용 시스템과의 신뢰성 높은 통합을 보장합니다.
주요 애플리케이션:
- 식품 및 제약 산업(주기적인 세척 작업)
- 공장 및 공정 자동화
- 기계 공학
- 농업용 애플리케이션 및 실외 설치
uEye SFA: 극한 조건에서의 공정 모니터링
uEye SFA는 uEye FA 시리즈의 뛰어난 견고성을 제공하면서도, 통합 이미지 프로세싱 및 스트리밍/레코딩 기능을 갖춘 공정 모니터링용으로 설계되었습니다.
또한 IP69K 인증 하우징과 확장된 온도 범위를 지원합니다. 따라서 최고 등급의 보호 성능을 갖춘 이 모니터링 카메라는 뛰어난 내구성은 물론, 365일 24시간 모니터링과 산업용 공정의 시각화가 요구되는 현장에 가장 적합합니다.
강점:
- 매우 높은 내구성
- 스트리밍 및 녹화 기능
- 동적 애플리케이션에 적합
IDS NXT oslo: 견고한 설계, 지능형 분석
IDS NXT oslo는 지능형 이미지 프로세싱 기술과 IP69K 인증 하우징을 결합하여 극한의 조건에서도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 렌즈 배럴과 M12 커넥터를 적용하여 혹독한 산업 및 농업 환경에서도 카메라가 안정적으로 작동할 수 있습니다.
주요 애플리케이션:
- AI 기반 이미지 프로세싱
- 임베디드 비전 솔루션
- 감시
Nion: 견고한 하우징의 ToF 깊이 측정
Nion은 30 fps의 1.2 MP 고해상도와 안정적인 깊이 캡처 기능을 결합합니다. 이를 통해 까다로운 조건에서도 매우 정밀한 3D 데이터를 얻을 수 있습니다. IP66(방수) 및 IP67(침수 방지) 등급의 견고한 하우징으로 완벽하게 보호되는 Nion은 조명 조건이 가변적인 환경에서도 안정적인 깊이 정보를 보장합니다. Nion은 미세한 구조까지 정밀하게 캡처하여 비용 효율적인 3D 데이터 수집을 가능하게 합니다.
적합한 용도:
- 실내외 애플리케이션에 모두 적합
- 모션 블러 없는 깊이 이미지
- 가변적인 조명 조건
Ensenso XR: 통합 데이터 프로세싱을 갖춘 견고한 3D 비전
Ensenso XR은 카메라 내부에서 직접 3D 데이터를 처리합니다. 이는 네트워크 부하를 줄여주며, 특히 멀티 카메라 시스템이나 연산 집약적인 애플리케이션에서 큰 장점이 됩니다. 1.6 MP 및 5 MP Sony 센서와 IP65/67 보호 등급을 갖춘 XR은 까다로운 환경에서의 고정밀 측정 및 검사 작업에 적합합니다. 최대 5 m의 작동 거리와 최대 8 m³의 측정 체적을 구현할 수 있습니다.
주요 애플리케이션:
- 로보틱스 및 자동화
- 물류 및 그리핑 시스템
- 산업 환경의 측정 및 검사 시스템
카메라 |
IP 코드 |
온도 범위 (작동 중) |
견고성 |
권장 분야 |
|---|---|---|---|---|
uEye FA |
IP69/IPx9K |
-20 °C ~ +55 °C |
매우 높음 |
가혹한 산업 환경, 실외 사용, 심각한 오염, 세척 공정, 일반적인 산업용 머신 비전 작업 |
uEye SFA |
IP69/IPx9K |
-20 °C ~ +55 °C |
매우 높음 |
스트리밍 및 공정 모니터링 |
IDS NXT oslo |
IP69/IPx9K |
0 °C ~ +55 °C |
매우 높음 |
AI 기반 이미지 프로세싱 |
Nion |
IP67 |
0 °C ~ +55 °C |
높음 |
실내 및 실외 3D 이미지 |
Ensenso XR |
IP65/67 |
0 °C ~ +40 °C |
높음 |
3D 비전, 로보틱스, 자동화, 실외 환경 |
선택 가이드: 어떤 카메라가 적합할까요?
올바른 산업용 카메라를 선택하는 것은 특정 애플리케이션에 따라 달라집니다.
IP65 등급의 카메라는 모든 방향에서 분사되는 먼지와 물줄기로부터 보호 기능을 제공합니다.
IP67 등급은 일시적인 침수를 견뎌냅니다.
IP69K 등급은 식품 산업 등과 같이 정기적인 고압 세척이나 스팀 제트 세척이 이루어지는 환경에서 요구됩니다.
온도 범위와 관련하여:
실내 사용에는 0 ~ 50 °C의 표준 범위로 충분합니다.
실외 애플리케이션, 냉동 창고, 또는 온도 변화가 심한 환경에는 -20 ~ +55 °C의 확장된 범위가 필수적입니다.
결론: IDS는 견고한 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다
견고한 산업용 카메라가 필요할 때, IDS는 다양한 애플리케이션 시나리오를 위한 체계화된 다재다능한 제품군을 제공합니다:
- 일반적인 머신 비전 작업을 위한 최고 수준의 견고성: uEye FA (IP69K, 확장된 온도 범위)
- 공정 모니터링: uEye SFA (IP69K, 확장된 온도 범위)
- AI 기반 이미지 프로세싱: IDS NXT oslo (IP69K)
- 3D ToF 깊이 측정: Nion (IP67)
- 3D 비전: Ensenso XR (IP65/67)