모든 환경에 적합한 1.2MP ToF 3D 카메라 Nion 자세히 알아보기

미러링 기능이 있는 IDS ToF 카메라 Nion

차세대 Time-of-Flight 기술

Nion은 1.2MP(@30 fps)의 우수한 공간 해상도와 신뢰할 수 있는 깊이 정밀도를 결합하여 까다로운 환경에서도 상세한 3D 데이터를 보장합니다. 견고한 IP67 등급 하우징으로, 햇빛이 강한 환경에서도 안정적인 깊이 정보를 제공합니다. Nion은 정밀 구조물이나 비용 효율적인 3D 캡처에 상관없이 높은 디테일과 신뢰할 수 있는 깊이 데이터를 모두 요구하는 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다.

IDS ToF 카메라 Nion의 분해도

iToF 범주의 새로운 기준을 제시하는 Nion

onsemi Hyperlux ID 제품군의 고급 1.2MP 간접 ToF(time-of-flight) 센서 AF0130을 탑재한 Nion은 움직이는 물체가 있는 동적 환경에서도 실시간으로 고해상도 3D 깊이 데이터를 제공합니다.

이 방식에서는 거리가 개별 광 펄스의 직접적인 이동 시간에 의해 결정되는 것이 아니라, 송신과 수신 사이의 변조된 광 신호의 위상차로부터 간접적으로 계산됩니다. 이러한 측정 원리를 통해 센서의 모든 픽셀에 대한 깊이 정보를 동시에 획득할 수 있으므로, 높은 프레임률과 안정적인 움직임 장면 촬영이 필요한 소형 3D 카메라에 특히 적합합니다.

높은 XY 해상도로 더욱 상세한 데이터 구현

Nion의 1.2 MP 깊이 센서는 시중의 일반적인 VGA 센서를 탑재한 ToF 카메라보다 최대 4배 더 높은 공간 해상도를 제공합니다. 이를 통해 3D 이미지 내 물체를 더욱 정밀하게 분석할 수 있으며, 경계가 더 선명하게 나타나고, 미세한 물체는 더 안정적으로 감지하고 측정할 수 있습니다.

3D 데이터 예시 보기

녹색 ToF 아이콘이 있는 노란색 및 주황색 점
명암 대비가 있는 지게차의 흑백 사진

변화하는 조명 조건에서도 변함없는 신뢰성

주변 조명에 대해 걱정하실 필요가 없습니다. Nion은 어두운 환경, 인공 조명, 햇빛 아래에서도 항상 신뢰할 수 있는 깊이 데이터를 제공합니다. 이러한 특징 덕분에 Nion은 생산 현장부터 빛과 그림자가 공존하는 야외 공간까지, 조명 조건이 수시로 변하는 환경에 이상적입니다.

움직임 속에서도 잔상 없는 깊이 이미지

Nion iToF 센서는 글로벌 셔터, 픽셀 내장 메모리 및 고속 판독 구조를 결합합니다. 이로 인해 빠른 움직임도 안정적이고 선명하게 캡처할 수 있습니다. 깊이 계산은 별도의 외부 프로세싱 없이 센서 자체적으로 지연 없이 실시간으로 수행됩니다.

컨베이어 벨트에서 소포를 검사하는 IDS ToF 카메라 Nion
한 팬을 담은 두 가지 다른 사진
왼쪽: 픽셀 내 저장 기술을 적용한 유효 노출 시간 | 오른쪽: 유효 노출 시간 - 표준 아키텍처

실내 및 실외 환경 모두에 최적화된 설계

Nion은 940nm 파장 대역의 액티브 레이저 광원을 사용하며, 이는 onsemi AF0130 센서의 분광 감도와 완벽한 조화를 이룹니다. 이를 통해 인공 조명이 있는 실내와 햇빛이 비치는 실외 모두에서 사용할 수 있어, 단 한 대의 카메라로 두 가지 환경을 모두 커버할 수 있습니다.

흐린 하늘 앞에 물방울이 맺힌 IDS ToF 카메라 Nion
여러 대의 IDS 카메라가 컨베이어 벨트를 모니터링합니다.

IDS peak와 GigE Vision 표준으로 빠르고 쉬운 소프트웨어 통합

사용자 친화적인 IDS peak API와 GigE Vision 표준의 결합으로, 해상도와 효율성이 요구되는 다양한 3D 애플리케이션에 빠른 통합과 유연한 활용이 가능합니다.

테크팁: IDS peak Cockpit에서 Nion 3D 카메라 설정하기

Nion 3D 데이터

상자 안에 들어 있는 다양한 물체들의 다채로운 3D 포인트 클라우드

상자 내부 품목: 운송 상자에 들어 있는 다양한 크기와 모양의 품목을 식별하거나 누락 여부를 점검합니다.
1.5 m 모드, 1.2 MP 해상도로 촬영되었습니다.

거리
500 - 840 mm
작동 모드
Uar1500QuadVGA
플라잉 픽셀 임계값
49
노이즈 필터 레벨
16
신뢰도 임계값
250
노출 시간
0.5 ms
디지탈 게인
1
아날로그 게인
1
돌기가 있는 분할 트레이의 다채로운 3D 포인트 클라우드

분류 트레이: 분류 선반이 있는 상자에 감지, 식별 및 피킹 공정을 위한 다양한 부품(높이 3~6cm)이 담겨 있습니다.
0.75 m 모드, 1.2 MP 해상도로 촬영되었습니다.

거리
440 - 540 mm
작동 모드
Uar750QuadVGA
플라잉 픽셀 임계값
2.19
노이즈 필터 레벨
32
신뢰도 임계값
15
노출 시간
0.5 ms
디지탈 게인
2.0
아날로그 게인
1.0
다양한 높이에 위치한 물체들의 다채로운 3D 포인트 클라우드

광폭 볼륨: 1.5m 거리에서 가로 2m, 세로 1.3m의 시야 범위(FOV) 내의 벽 앞쪽에 다양한 크기의 상자들과 케이블 드럼이 놓여 있습니다.
6m 모드, VGA 해상도로 촬영되었습니다.

거리
1000 - 1600 mm
작동 모드
Uar6000VGA
플라잉 픽셀 임계값
22
노이즈 필터 레벨
8
신뢰도 임계값
100
노출 시간
0.5 ms
디지탈 게인
4.0
아날로그 게인
1.0
프로펠러의 다채로운 3D 포인트 클라우드

회전식 선풍기: 일곱개의 날개를 가진 120 mm 팬이 600 rpm으로 회전하는 순간을 촬영한 스냅샷입니다.
0.75 m 모드, 1.2 MP 해상도에서 30 fps프레임률로 촬영되었습니다.

거리
550 - 600 mm
작동 모드
Uar750QuadVGA
플라잉 픽셀 임계값
20
노이즈 필터 레벨
16
신뢰도 임계값
85
노출 시간
0.2 ms
디지탈 게인
6.0
아날로그 게인
1.0
파란색 배경 앞에 있는 그리퍼 위에 있는 IDS ToF 카메라 Nion

Nion에 관한 기술적 세부 사항

프로젝트를 계획하고 계신가요?

Nion의 강력한 성능을 경험해보세요

Nion이 선사하는 새로운 가능성을 확인해보세요. iToF 기술의 장점은 물론, IDS Cockpit을 활용해 얼마나 쉽게 3D 작업 공간을 캘리브레이션하고 첫 번째 3D 이미지를 캡처할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다.

01:03 – 3D 이미징 기술 개요
04:24 – 왜 time-of-flight인가?
06:25 – iToF 기술의 주요 장점
06:46 – IDS Nion: 기능, 장점 및 적용 분야
10:28 – 간단한 소프트웨어 설정 및 작업 공간 캘리브레이션
12:12 – 실제 적용 사례

고해상도 ToF

기술 문서에서 현대적인 iToF 기술이 3D 이미지 프로세싱을 어떻게 구현하는지 알아보세요.

팬 휠의 세 가지 다른 표현
40cm 거리에서 400rpm으로 촬영한 회전하는 140mm 팬 휠의 3D 포인트 클라우드(왼쪽), 깊이 사진(중앙), 강도 사진(오른쪽).

Nion ToF(time-of-flight) 기술 분석 및 실제 적용 사례

Nion ToF 카메라가 어떻게 고해상도 3D 데이터와 강력한 야외 성능을 제공하고,빠르게 움직이는 물체나 까다로운 애플리케이션에서도 신뢰할 수 있는 결과를 도출하는지 확인해 보세요.

00:51 - onsemi Hyperlux 센서 탑재 Nion 소개

02:48 - Time-of-flight 기술과 움직이는 물체
04:15 - 실제 활용 사례
10:46 - Nion 카메라의 기계적 세부 사항
11:45 - 소프트웨어
12:45 - 사용하기 쉬운 IDS peak Cockpit
13:20 - 요약

Nion 3D 카메라는 다음과 같은 상을 수상하였습니다

IDS Nion ToF 3D 카메라, ‘messweb masters award 2026’ 수상
IDS Nion ToF 3D 카메라, ‘inspect award 2026’ 수상
IDS Nion ToF 3D 카메라, ‘Vision Systems Innovators Award’ 수상