카메라 찾기 | 온라인에서 산업용 카메라 찾기 (Page 39)

카메라 찾기

몇 가지 질문을 완료하면 애플리케이션 기반 카메라 파인더가 적합한 모델을 제안합니다. 이후 필요에 따라 기술 사양이나 기능을 기준으로 검색 결과를 더 좁힐 수 있습니다.

기술 사양 애플리케이션 사양
다음 카메라가 귀하의 요구 사항에 적합합니다:
Items 457-468 of 559
uEye ACP U3-31L2ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 32.4 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye ACP GV-51L2ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.9''
  • 글로벌 셔터
  • 1.58 MPix
  • Sony
  • IMX273
  • 1456 x 1088
단종
가격 요청 가능
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • 롤링 셔터
  • 6.41 MPix
  • Sony
  • IMX178
  • 3088 x 2076
단종
가격 요청 가능
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 롤링 셔터
  • 2560x1440
  • onsemi
  • 30fps
  • AR0521
  • MJPEG, H.264
양산 단계
가격 요청 가능
IDS NXT oslo IDS NXT oslo RS18083C
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • RTSP, HTTP
  • 롤링 셔터
  • 3840x2160
  • Sony
  • 30fps
  • IMX678
  • MJPEG, H.264
양산 단계
가격 요청 가능
uEye ACP U3-3082ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • 글로벌 셔터
  • 5.07 MPix
  • Sony
  • 79.4 fps
  • IMX250
  • 2464 x 2056
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP GV-51L0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye ACP GV-51L1ACP Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 10.1 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye ACP U3-31L1ACP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 32.4 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP U3-31L0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.1"
  • 글로벌 셔터
  • 12.42 MPix
  • Sony
  • 32.4 fps
  • IMX545
  • 4128 x 3008
양산 단계
가격 요청 가능
uEye CP UI-3370CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • 글로벌 셔터
  • 4.19 MPix
  • ams/CMOSIS
  • 80.0 fps
  • CMV4000
  • 2048 x 2048
신규 프로젝트에 부적합
가격 요청 가능

산업용 카메라 온라인 찾기

IDS는 클래식 2D 시스템부터 모니터링 및 이벤트 기반 카메라, AI 비전에 이르기까지 다양한 산업용 카메라를 제조하는 선도적인 기업입니다.

몇 가지 질문만으로, 이미지 처리 시스템에 적합한 GigE 또는 USB 인터페이스 산업용 카메라를 카메라 파인더를 통해 빠르게 찾을 수 있습니다. 이후 해상도, 센서, 인터페이스 등 기술 사양을 기준으로 선택을 더욱 정교하게 좁힐 수 있습니다. “필터 추가”를 클릭하면 더 많은 옵션을 확인할 수 있습니다.

3D 카메라 전용 특수 3D 카메라 파인더도 이용 가능합니다.

It's so easy!