조감도에서 본 구름이 있는 녹색 숲.

지속 가능성 및 자원 보존

산업용 카메라가 미래 지향 솔루션에 기여하는 방식

자동화는 고전적인 장비, 플랜트, 기계 엔지니어링과 같은 산업 분야뿐만 아니라 의료 기술, 물류, 농업과 같은 비산업 분야에서도 꾸준히 발전하고 있습니다. IDS 산업용 카메라는 이 과정에서 필수적입니다. 지속 가능성을 위한 새로운 방법을 제시하여 자동화 솔루션에서 필수 역할을 합니다.

품질 보증 또는 검사에 사용되어 불량 제품을 줄이고 반품 또는 고장이 발생하지 않도록 합니다. 로봇 및 자동화 부문에서 카메라는 협업을 가능하게 하고, 물리적으로 어렵거나 단조로운 작업을 지원합니다. 또한, 머신 비전 시스템은 제조업에서 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다. 프로세스를 끊임없이 모니터링하여 병목 현상이나 비효율적인 프로세스를 식별하고 최적화합니다. 농업 및 식품 산업에서 카메라는 적정 비료량, 식물 성장 단계 관찰 또는 식품 가공의 품질 관리 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

IDS의 산업용 카메라가 사용되는 어플리케이션을 확인해 보세요!

지속 가능성과 자원 보존을 상징하는 나뭇잎 아이콘

빠르고 효율적인 화재 진압

지능형 이미지 프로세싱 기능을 갖춘 통합 산불 모니터링 및 정보 관리 시스템은 서식지와 인프라를 보호합니다. 빠른 화재 감지와 화재 발생 지역 파악을 통해 확산 위험을 크게 줄이고 사람, 동물, 환경뿐만 아니라 국가 경제 피해를 최소화할 수 있습니다.

산림 내 화재를 감지하는 카메라 시스템
산업용 카메라를 탑재한 잡초 제거에 특화된 지능형 로봇
산업용 세탁 수건을 접는 3D 카메라 시스템 장착 로봇

IDS는 제품을 통해 다양한 산업 및 연구 분야에서 가치 있는 미래를 형성하기 위해 노력하고 있습니다.

— Jan Hartmann - IDS 매니징 디렉터 —
물류 프로세스 자동화를 위한 기본 데이터를 제공하는 3D 카메라

물류 최적화를 통한 만족도 상승

인더스트리 표준 4.0 도입으로 시스템과 설비의 디지털화, 자동화 및 네트워킹이 생산 및 물류 분야의 주요한 주제가 되고 있습니다. 생산성과 유연성을 위해 프로세스와 워크플로 최적화가 필요합니다. 반품과 불만사항을 최소화하기 위해서는 창고 또는 생산 시설에서의 상품 추적성이 매우 중요하며, 지능형 이미징 프로세스를 갖춘 로봇 시스템이 큰 역할을 합니다.

지속 가능한 토마토 재배를 위한 스마트 농업 이미지 프로세싱 솔루션
선명한 흔적을 남기는 파도
IDS 제품 포트폴리오: 2D, 3D, 지능형 카메라

지속 가능한 애플리케이션을 위한 IDS 산업용 카메라

이것은 이미지 프로세싱의 다양한 가능성의 일부를 발췌한 것입니다. 다양한 다목적 2D uEye 산업용 카메라는 수많은 어플리케이션에 통합 가능합니다. 또한, 인공지능을 직접 실행할 수 있는 소형 스마트 임베디드 비전 카메라도 제공합니다. 올인원 AI 솔루션 IDS NXT Experience Kit는 딥 러닝,이미지 프로세싱 또는 프로그래밍에 대한 전문 지식이 없어도 사용할 수 있습니다 를 통해 각자의 어플리케이션에 맞게 지능형 카메라를 설정하고 사용할 수 있습니다. uEye Live 산업용 모니터링 카메라는 공정 모니터링을 위한 애플리케이션 프로그래밍 없이도 PC 없이 스트리밍 및 이벤트 녹화가 가능합니다.

IDS Nion 3D ToF 카메라는 실제 공정 속도에서 정밀한 3D 데이터가 필요한 물류, 자동화 및 로봇 분야 애플리케이션에 이상적입니다. 유연하고 강력한 성능의 스테레오 비전 Ensenso 카메라와 결합하면, 3D 비전을 활용한 다양한 자동화 가능성이 열립니다.

영업팀에 문의해 주세요. 귀하의 애플리케이션 실현에 도움을 드리겠습니다!