새로운 카메라: 12MP Sony 센서를 탑재한 uEye+ XCP가 곧 출시됩니다
IMX412 센서 탑재 예정인 컴팩트한 USB3 산업용 카메라
C-마운트가 장착된 가장 작은 산업용 하우징 카메라를 위한 새로운 센서: 올해 말 12MP 센서 IMX412가 탑재된 새로운 uEye+ XCP 모델이 출시 예정입니다. Sony Starvis 제품군의 롤링 셔터 CMOS 센서는 우수한 이미지 품질을 제공하고, 품질 보증 및 검사 작업에서 강점을 보여줄 뿐만 아니라 소형 장비 제조에도 사용 가능합니다. 또한 4K 카메라에 비해 매우 우수한 가격 대비 성능의 이점을 누릴 수 있을 것입니다. IDS는 이 센서를 포트폴리오에 포함시킨 최초의 제조업체 중 하나입니다.
Vision 표준을 준수하는 저렴한 산업용 카메라 uEye+ XCP 제품의 크기는 29 x 29 x 17mm(가로x세로x높이)로 매우 컴팩트합니다. 아연 다이캐스트 하우징과 잠금식 USB Micro-B 커넥터로 산업 및 비산업 환경에서 다양한 어플리케이션에 사용 가능합니다. 기존의 uEye+ XCP 카메라 모델과 마찬가지로, 새로운 모델도 GenICam과 100% 호환되어 IDS peak로 카메라를 쉽게 프로그래밍하고 동작시킬 수 있습니다.