회색과 녹색의 그라데이션에 “30 years of machine vision”이라는 문구가 적혀 있습니다.

IDS는 선도적인 이미지 프로세싱 기업입니다

IDS는 산업용 카메라 제조업체로서, 이미지 프로세싱은 그 핵심 기술입니다. 다양한 제품을 통해 더 나은 품질, 효율적인 생산 프로세스 및 자원 절약의 문을 열고자 합니다. IDS의 혁신은 쉽게 접근할 수 있고 간편하게 사용할 수 있어야 합니다. 즉, 비전 시장에서 최고의 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.

기술 이정표를 만들어갑니다

IDS는 1997년 창립 이후 소비자 시장에서의 혁신을 예견하고, 이를 산업용 애플리케이션에 맞게 지속적으로 개발해 왔습니다. 그 바탕에는 항상 “It’s so easy!” 철학이 있습니다.

Falcon Frame Grabber - 최초의 IDS 제품
1997
최초의 IDS uEye USB 카메라
2004
Ensenso N – 견고하고 컴팩트한 3D 스테레오 카메라 시스템
2013
IDS NXT – 다양한 AI 카메라 모델과 통합 이미지 처리 기능
2018
산업 공정 제어용 모니터링 카메라 uEye Live
2024
IDS 3D 카메라 Nion 정면 뷰
2025

IDS의 경영과 기업 문화는 창립자이자 소유주 일가에 의해 형성되었습니다.

IDS 창립자 및 주주 Jürgen Hartmann

Jürgen Hartmann
창립자 및 주주

IDS 매니징 파트너 Jan Hartmann

Jan Hartmann
매니징 파트너

매니징 디렉터 Alexander Lewinsky

Alexander Lewinsky
매니징 디렉터

세계 지도 배경에 표시된 IDS 위치

독일 Obersulm에서 전세계로

IDS는 이미지 프로세싱 분야에서 30년 가까이 경험을 쌓은 가족 경영 기업이며, 독일 Obersulm 에 뿌리를 두고 장기적이고 지속 가능한 방식으로 투자하고 있습니다.

21개국 출신 320명 이상의 직원은 독일 본사 외에도 미국, 일본, 한국, 영국의 지사와 프랑스, 베네룩스, 인도의 사무소에서 국제적으로 활동하고 있습니다.

Obersulm 본사의 IDS 생산시설

품질을 보장하는 방법

매우 높은 수준의 자체 생산 능력과 엄격한 글로벌 품질 기준 준수를 통해 뛰어난 제품 품질을 보장합니다. IDS는 인증된 재생 전력을 사용하여 제품을 생산하며, 자체 발전한 친환경 에너지를 통해 연평균 80톤 이상의 CO₂ 배출량을 감축하고 있습니다.

IDS 산업용 카메라 제품 포트폴리오

IDS 제품 포트폴리오

IDS는 2D 및 3D 카메라, 모니터링 카메라, AI 기반 모델 등 직관적이고 다재다능한 특성을 갖춘 다양한 제품을 제공합니다. 또한, 맞춤형 개발은 이미지 프로세싱에 새로운 기준을 제시합니다. IDS는 자체 카메라 제품 전체에 3년의 자발적 제조사 보증을 제공하는 유일한 제조업체로서 더욱 높은 보안성과 투자 보호를 지원합니다. 기계공학, 의료기술, 연구 등 다양한 분야에서 새로운 기술을 보다 쉽게 활용할 수 있도록 지원합니다.

전 세계 약 200만 대의 'Made in Germany' IDS 카메라가 사용되고 있습니다

다양한 산업 분야의 약 11,000 고객사

70개국 이상에서 사용 가능합니다

약 5,000개의 제품을 보유하고 있습니다

미래를 향한 발걸음

IDS는 연구 및 새로운 아이디어를 위해 기술을 제공하고, 다양한 워킹 그룹과 스타트업에 선도적인 이미지 프로세싱 전문 지식을 공유합니다. 본사는 독일 Heilbronn의 AI 중심지에 위치하고 있으며, 활발한 인공지능 커뮤니티의 일원으로 활동 중입니다. IDS는 광범위한 네트워크를 바탕으로 다양한 지역 협력에 참여하고 있습니다.

품질 관리 중 IDS 보드 레벨 카메라
IDS의 지속가능성을 상징하는 청록색-녹색 물결

사람과 환경

세대를 고려한 지속 가능한 경영과 사회적·환경적 책임에 대한 뚜렷한 인식을 가진 IDS는 신뢰할 수 있는 파트너입니다. IDS는 기후 전략의 일환으로 관련 CO₂ 배출량을 추적하고 이를 감축하기 위한 맞춤형 조치를 시행하고 있습니다. 또한, 불가피한 배출량을 책임감 있게 상쇄하고 글로벌 기후 보호에 기여하기 위해 엄선된 기후 보호 프로젝트를 지원하고 있습니다.