- 제조업체: Neousys
- 인터페이스: PCIe x4, Gen2
- 칩셋: Intel I350
- 포트: 4 x PoE와 GigE + 최대 25.5 W
- 전송률: 레인 당 최대 1000Mb/s
- 운영 체제: Windows XP/7(32/64 비트)/8.x(32/64 비트)/10(32/64 비트)
- 9.5kB 점보 프레임 지원
- IEEE 1588 지원
- IEEE802.3at 지원
- 포트 별 PoE + 전원 켜기/끄기 제어
- 전원 요구 사항: 최대 1.2A @ 3.3V PCI Express 버스
- PCI Express bus 또는 온-보드 4-핀 전원 커넥터로부터 최대 9.6A @ 12V
주의:
Ensenso N10, X30/X36, XR30/XR36은 PoE를 지원하지 않습니다.
모델 번호 |
|
---|