렌즈, Lensation, BM2820, 2.8mm, 1/3"

렌즈, Lensation, BM2820, 2.8mm, 1/3"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
S-마운트 (M12x0.5), 고정 초점/조리개, 1 메가픽셀
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 2.8mm
  • 최대 이미지 서클: 1/3"
  • 조리개 범위 (F): 2.0
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.2m
  • 화각 (HxV): 98°x 73°
  • 후면 초점 거리: 5.29mm
  • IR 수정
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, BM2820, 2.8mm, 1/3": AE.0059.2.13600.00
초점 거리 3 mm
센서 사이즈 1/3"
해상도 1.00 MPix
 
 
It's so easy!