렌즈, Lensation, CMFA0622ND, 6mm, 1/2"

렌즈, Lensation, CMFA0622ND, 6mm, 1/2"
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
C-마운트, 수동 초점/잠금 조리개, 3 메가픽셀
가격 요청 가능
 
 
  • 초점 거리: 6mm
  • 최대 이미지 서클: 1/2"
  • 조리개 범위 (F): 2.2
  • 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
  • 화각 (HxV): 52.35°x 40.47°
  • 후면 초점 거리: 8.03mm
  • 이멀전 깊이(immersion depth): 5.5mm
모델 번호
  • 렌즈, Lensation, CMFA0622ND, 6mm, 1/2": AE.0059.2.21700.00
초점 거리 6 mm
센서 사이즈 1/2"
해상도 2.30 MPix
 
 
It's so easy!