- 초점 거리: 8mm
- 최대 이미지 서클: 1"
- 조리개 범위 (F): 1.4-16
- 최소 오브젝트 거리 (M.O.D.): 0.1m
- 화각 (HxV): 79.7°x 63.0°
- 후면 초점 거리: 11.2mm
- 이멀전 깊이(immersion depth): 6.9mm
모델 번호 |
|
---|---|
초점 거리 | 8 mm |
센서 사이즈 | 1" |
해상도 | 2.30 MPix |
모델 번호 |
|
---|---|
초점 거리 | 8 mm |
센서 사이즈 | 1" |
해상도 | 2.30 MPix |